IE5+ synchronous motors

IE5+ synchroonmotoren

  • Vermogen: 0,25 - 1,1 kW (0,33 - 1,5 pk)
  • Naar wens met nsd tupH en IP69K leverbaar
  • Wereldwijd toegelaten en geaccepteerd
  • Flexibele motormontage: directe montage, NEMA, IEC
  • Efficiëntieklasse IE5+

Kenmerken

Efficiënt. Hygiënisch. Compact. De nieuwe generatie van NORD IE5+-synchroonmotoren produceren we in onze eigen fabrieken voor het gebruik in de intralogistiek en in de levensmiddelen- en drankindustrie. Onze motoren vallen op door hun hun compacte en hygiënische ontwerp in een klein formaat en garanderen dus uitstende corrosieresistentie en een eenvoudige reiniging. De permanentmagneet-synchroonmotor (PMSM) is desgewenst ook in nsd-tupH-uitvoering en IP69K verkrijgbaar. De motor-geintegreerde encoder is standaard, een geïntegreerde rem is al optie leverbaar. Door het gebruik van deze motor kunnen het aantal varianten en dus de gebruikskosten worden verlaagd. De motor is natuurlijk compatibel met alle reductoren en frequentie-omvormers uit het modulaire NORD-systeem.

Leverbaar vanaf het tweede kwartaal 2020.

Snelle toegang