Synchroonmotoren

De hoogste prestaties voor uw toepassing

Onze synchroonmotoren werken extreem efficiënt. Ze zijn daarom ideaal voor het gebruik bij toepassingen die veel energie gebruiken, zoals de interne logistiek.

Ie5+-synchroonmotoren (TEFC)

Efficiënt en compact

  • Vermogen: 0.5 HP - 5.00 HP
  • De volgende stap in energie-efficiëntie: IE5+
  • Wereldwijde toelatingen en afname
  • Compact design
  • Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik

Ie5+-synchroonmotoren (TENV)

Efficiënt. Hygiënisch. Compact

  • Vermogen: 0.5 HP - 3 HP
  • Beschermingsklasse: IP69K
  • Efficiëntieklasse: IE5+
  • Als optie verkrijgbaar in IP69K-uitvoering
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Compact en hygiënevriendelijk design
  • Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik

Standaard-motoren Synchroon

Synchroonmotoren

  • Vermogen: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Efficiëntieklasse IE4
  • wereldwijde toelatingen en afnames

Synchroonmotoren

Efficiënter kan niet

Synchroonmotoren van NORD worden gekenmerkt door een zeer hoge efficiëntie en een hoge vermogensdichtheid. Door deze uitstekende eigenschappen kunnen er met deze aandrijvingen vooral bij continu werkende toepassingen grote energiebesparingen worden behaald.

De IE4-motoren van NORD worden wereldwijd vooral gebruikt in de interne logistiek (bijvoorbeeld postverdeelcentra en luchthavens) en in pompen en ventilatoren.

Onze wisselstroommotoren: zeer efficiënt, laag energieverbruik

  • Efficiëntie
    Onze wisselstroommotoren zijn uiterst efficiënt. Deze efficiëntie blijft - in tegenstelling tot bij de veelgebruikte asynchroonmotoren - ook bij gebruik onder gedeeltelijke belasting en lage snelheden onveranderd hoog.
  • Uitstekende prestaties
    De synchroonmotoren van NORD DRIVESYSTEMS hebben hoge koppels en kunnen tot 300 procent worden overbelast.
  • Robuust
    Synchroonmotoren van NORD zijn ook in een "wash-down"-uitvoering zonder waaiers verkrijgbaar.
  • Flexibiliteit
    Onze synchroonmotoren zijn door hun hoge vermogensdichtheid uiterst compact en kunnen daarom ook in kleine ruimte worden ingebouwd.

Zuiniger dan voorgeschreven: onze energiezuinige motoren

De extreme efficiëntie van de wisselstroommotoren van NORD is te danken aan het gebruik van permanentmagneten, die een externe energietoevoer voor het opwekken van een magneetveld overbodig maken.

Door deze technologie zijn onze IE4-synchroonmotoren duidelijk efficiënter dan de huidige EU-verordening 640/2009 (2009/125) voorschrijft.

Energiezuinige motoren van NORD reduceren daarom uw gebruikskosten aanzienlijk. Een investering in deze aandrijvingen is vaak al na minder dan twee jaar terugverdiend (ROI).

Wilt u meer weten over onze uiterst efficiënte IE4-motoren? Klik hier

IE4-motoren van NORD brengen het aantal varianten terug

Door hun permanentmagneten en de uitstekende afvoer van warmte hebben onze synchroonmotoren een hoge vermogensdichtheid en een hoger maximaal bereikbaar koppel dan vergelijkbare aandrijvingen.

Wisselstroommotoren van NORD kunnen door hun compacte ontwerp eenvoudig in kleine ruimten worden geïntegreerd. Door het brede frequentiebereik van onze IE4-motoren (tot 70 Hz) kunnen gebruikers bovendien het aantal gebruikte aandrijfvarianten reduceren.

Gladde motoren van NORD: ideaal voor de levensmiddelenindustrie

Wisselstroommotoren van NORD zijn echter niet alleen compact en krachtig, maar vergen ook weinig onderhoud. De "wash-down"-uitvoering als "gladde" motor is door zijn hygiënische en eenvoudig te reinigen oppervlak ideaal voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie. De robuuste aluminium behuizing van de motor voldoet aan beschermingsklasse IP 69K en kan ook met hogedrukreinigers worden schoongemaakt.

Lees meer over uw voordelen met de synchroonmotoren van NORD!

Lees meer