Staal

Ondersteuning in elke fase

De moderne staalindustrie heeft zich tot een gigantische en complexe sector ontwikkeld, die aan de wereldwijde behoefte aan voertuigen, schepen en bouwwerken voldoet. Het is voor staalfabrieken essentieel dat de installaties 24 uur per dag efficiënt en onderhoudsvrij hun werk doen.

steel_motors

NORD-Motoren

Aandrijfsystemen van NORD

Aandrijfspecialist NORD DRIVESYSTEMS heeft een uitstekende naam opgebouwd in de staalindustrie door de combinatie van maatwerkadvies voor aandrijftechnische oplossingen en betrouwbare motorreductoren die ook onder moeilijke omstandigheden hun werk doen.

Motorreductoren nemen weliswaar een klein deel van de investeringen in een staalfabriek voor hun rekening, maar spelen een belangrijke rol in de fabriek als geheel. De aandrijvingen worden onder onvriendelijke omstandigheden bij vaak extreem hoge temperaturen gebruikt. Dit betekent dat ze volledig op de eisen van de staalindustrie moeten zijn toegesneden. Aandrijvingen worden zowel gebruikt voor continu draaiende rollenbanen als voor walsinstallaties waarin het staal heen en weer wordt gevoerd. Dit omkeerbedrijf betekent voor de aandrijving een hoge elektrische, mechanische en thermische belasting. Kenmerkend voor deze walsen is dat de draairichting van de rollen, en dus ook die van het te walsen staal, in korte tijd en met een hoge frequentie wordt omgekeerd en versneld.

Wereldwijde kwaliteit

De moderne staalindustrie heeft zich tot een gigantische en complexe sector ontwikkeld, die aan de wereldwijde behoefte aan voertuigen, schepen en bouwwerken voldoet. Het is voor staalfabrieken essentieel dat de installaties 24 uur per dag efficiënt en onderhoudsvrij hun werk doen.

Microsite
metals.nord.com