NORD CON

Versie 2.6

Deze software functioneert onder Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 en 10

  1. Download de installatieversie als ZIP-bestand naar uw PC en decomprimeer deze met Winzip of een software met functies die vergelijkbaar zijn met Winzip.
  2. Start nu het installatieprogramma in de map DISK1 en volg de aanwijzingen op.

Download

NORD CON 2.6 download (circa 32 MB)


Met deze versie van de NORD CON-software kunt u de parameters instellen van de frequentie-omvormers SK 200E (bijvoorbeeld SK 205E, SK 215E, etc.) SK 300E, SK 500E (bijvoorbeeld SK 500E, SK 510E, SK 515E, etc.), SK 700E, vector en vector mc. Daarnaast kunt u de parameters instellen van de SK 200E-gebruikersinterfaces (CU4, TU4).


Nieuwe functies:


  • Gelijktijdig weergeven en bewerken van diverse parametersets.
  • Nieuwe gebruikersvriendelijke interface.
  • Vergelijking van verschillende parametersets.
  • Uitgebreide macrogenerator.


Alle functies kunnen worden gebruikt met Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 en 10.

Systeemvoorwaarden:

Windows PC met minimaal 32 Megabyte RAM werkgeheugen, MS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 of 10, minimaal 75 MB vrije ruimte op de harde schijf, SVGA grafische kaart (800x600), muis.

Disclaimer

Nord Drivesystems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de installatie en het gebruik van de software NORD CON, NORD SERV en van NORD EPLAN MACRO’S.