Nyheter –

LogiDrive – effektive, vedlikeholdsvennlige drev til intralogistikk

NORD DRIVESYSTEMS tilbyr nå standardiserte drivenheter i tre effektive og vedlikeholdsvennlige versjoner som er tilpasset typiske krav ved transportørapplikasjoner. LogiDrive-systemene gjør det enklere å velge det riktige drevet til applikasjonen og gjør antallet forskjellige varianter lavere og mer oversiktlig.

Bargteheide, 2016-11-17

IE4-synkronmotorer med nominell effekt på 1,1 kW, 1,5 kW og 2,2 kW kombineres med totrinns vinkelgir for hastighetsområder på 0–565 o/min (størrelse 1) eller 0–482 o/min (størrelse 2 og 3). Trinnløs transmisjon i området fra 1 til 500. Distribuerte frekvensomformere som monteres på transportørrammen i nærheten av motoren gir optimal tilgjengelighet. Omformerne har en nøkkelbryter for frakobling fra kontrollsystemet og en retningsbryter for lokal konfigurasjon.

LogiDrive-systemene er utviklet for horisontale eller skråstilte transportører. De integrerer sikkerhetsfunksjonene STO og SS1 i samsvar med DIN EN 61800-5-2 og DIN EN 60204-1. Motorene har svært god overbelastningskapasitet. Hele systemet er modulbasert, og alle komponentene kan tas ut til service separat. Dette gir en betydelig reduksjon av vedlikeholds- og reparasjonskostnadene. NORD integrerer alle standard feltbuss- og industrielt Ethernet-grensesnitt direkte i AC-vektordrevet. LogiDrive-systemene leverer driftssikker ytelse over hele verden og passer til 50 Hz og 60 Hz AC-frekvens.