Nyheter –

Rekordstort industrigir i hel blokk

NORD DRIVESYSTEMS, en av de lendende aktørene innen drivteknologi, har utviklet et industrigir med et nominelt dreiemoment på 240 000 Nm og forskjellige bruksspesifikke funksjoner til en fosfatgruve i Marokko. Dette er til dags dato det største girsystemet i hel blokk.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

Drivenheten består av et SK 15407 industrielt vinkelgir, en mellomspennings elektrisk motor med en ytelse på 450 kW, et dreiefundament, en hydraulisk kobling og en elektrohydraulisk brems. Dette er ett av 26 systemer som NORD designet i henhold til ekstremt detaljerte spesifikasjoner og kunnskap om de tøffe driftsomgivelsene. Enhetene driver en over to kilometer lang transportør som frakter fosformalm i mengder på flere hundre tonn. Girenhetene har svært høy ytelse og oppfyller de store kravene som ble stilt fra kunden, spesielt med tanke på driftstid og stor toleranse for ujevn belastning og støt. UNICASE-girdesignet forhindrer lekkasjer og gir utmerket kapasitet for radial og aksial belastning, uten unødig innvirkning på miljøet. Industrigiret tillater montering på alle seks sider, samt med flens. NORDs kontor i Casablanca utviklet drevet i samarbeid med NORD-ingeniører i Frankrike og Tyskland. Komponentene ved inngangen til girenheten er dekket med sikringsanordninger som beskytter operatørene mot roterende deler. Applikasjonssiden, som inkluderer girenheten, kan kobles fra motorsiden via den hydrauliske koblingen. Løsningen sikrer svært pålitelig og sikker drift.