Nyheter –

Modulbaserte industrigir i nye størrelser

På Hannover Messe i 2017 vil NORD DRIVESYSTEMS presentere to nye girkasser med nominelle dreiemoment på 15 og 20 kNm. Med disse nye tilskuddene, består serien nå av 11 girstørrelser som gir utgående dreiemoment på opptil 250 kNm.

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Bargteheide , 2017-05-02

NORDs industrigirserie gir et ekstra stort utvalg av konfigurasjonsmuligheter for bruksspesifikke drivløsninger. De modulbaserte NORD-produktene inkluderer konfigurasjoner med doble gir, hjelpedrev, bremser, momentarmer, baksperrer, dreiefundamenter og – den nyeste spesialfunksjonen i rekken – ekstruder-flenser. I tillegg finnes det et stort utvalg pakningsalternativer og løsninger for overvåking og temperaturstyring. Girenhetene kan monteres på alle seks sider. Utvekslingsforholdene kan konfigureres presist fra 5,54:1 til over 30 000:1, med to, tre eller fire girtrinn, og med et ekstra girtrinn på inngangssiden ved behov. Alle industrigir fra NORD leveres med helstøpt UNICASE-hus. Dette gir ekstra lang levetid, svært høy effekttetthet, kompakte dimensjoner og høy overbelastningskapasitet. Ved å kombinere industrigir med motorer og drivelektronikk, kan NORD konfigurere komplette drivsystemer for krevende drift i transportsystemer, pumper og røremaskiner. Noen av de større, designerte bruksområdene for disse enhetene er massegods, sementindustri, stålindustri, prosessteknikk, trearbeid, sukkerforedling og behandling av avløpsvann.

NORD DRIVESYSTEMS på Hannover Messe

24.–28. april 2017 i Hannover, Tyskland

Hall 15, stand H31