Nyheter –

Industrigir med ekstruder-flenser

Som et nytt tilskudd til det modulbaserte sortimentet av industrigir, kan NORD DRIVESYSTEMS nå levere ekstruder-flenser som er tilpasset drift med ekstra store påkjenninger. Det finnes flere forskjellige ekstruder-flenser for hver av industrigirene fra størrelse 5 til størrelse 11, med nominelt dreiemoment fra 15 kNm til 80 kNm.

News_Extruderflansch

Bargteheide , 2017-04-04

Dermed kan alle de vanlige dimensjonene tilpasses. Ekstra store aksiallagre sikrer at alle prosesskrefter fanges opp og gir økt holdbarhet og levetid. Dette nye alternativet for industrigirene gir primær- og sekundærprodusenter av plast og gummi og deres leverandører muligheten til å bygge trygge og driftssikre drev med svært fleksibel konfigurasjon. Industrigirene fra NORD har et stort utvalg av inngående og utgående aksler og pakninger, fleksibel monteringsretning og løsninger for termisk overvåking. Ekstruder-flensen og to nye industrigir-størrelser vil blir vist frem for første gang på Hannover Messe i 2017.

NORD DRIVESYSTEMS på Hannover Messe, Hannover, Tyskland

24.–28. april 2017

Hall 15, stand H31