Nyheter –

Flere kraftige transportørdrev er på vei

I september 2017, vil den nye NORDAC LINK-serien med feltdistribusjonssystemer utvides med frekvensomformere for motorer på opptil 7,5 kW.

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Bargteheide , 2017-04-11

Med disse tilskuddene, vil den nye serien fra NORD DRIVESYSTEMS inneholde et omfattende utvalg drivløsninger som er skreddersydde for nettverksbaserte transportørsystemer med mange drivaksler. De nye størrelse 2-systemene vil bli benyttet der mindre drev blir for små og det er behov for mer kraft – for eksempel i oppadgående transportører, heiser eller lange båndtransportører.

Heisfunksjoner og sikkerhetsfunksjonene STO og SS1 i henhold til EN 61800-5-2 er inkludert som standard. Ved å bruke girmotorer som er produsert på eget anlegg i drivsystemkonfigurasjonen, kan NORD levere komplette løsninger fra én leverandør til systemingeniører og brukere som jobber med lagerføring, distribusjon, intralogistikk eller bagasjehåndtering. Det er støtte for alle vanlige feltbusser og industrielt Ethernet-protokoller. Forbindelsesplugger for strøm, sensorer og kommunikasjonslinjer sikrer ekstra rask og feilfri installasjon og vedlikehold. Frekvensomformerne i størrelse 2 er et supplement til de mindre drevene og startmotorene som ble lansert tidligere i 2017, som dekker en stor del av alle drivapplikasjoner innen intralogistikk i området 0,55–3 kW. Et videoklipp ( http://nord.click/vq7g ) viser de omfattende funksjonene til NORDAC LINK-serien, de praktiske og fleksible kontrollmulighetene og den svært enkle idriftsettingen av disse feltdistribusjonssystemene.