Nyheter –

Store krefter og høyt dreiemoment: Girmotorer i tannkremproduksjon

EKATO, en produsent av blandeutstyr, implementerte verdens største anlegg for masseproduksjon av tannkrem. De enorme røreverkene drives av UNICASE-industrigirmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2017-07-06

Ved produksjon av tannkrem i store blandeanlegg er det avgjørende å sikre en homogen produktkvalitet. Derfor er rask bearbeiding, kontinuitet og ekstraordinær driftssikkerhet viktige faktorer. Produktets høye viskositet fører til at røreakselen utsettes for svært stor radial og aksial belastning. NORD konfigurerte to industrigirmotorer til EKATO, med en effekt på over 150 kW og et nominelt dreiemoment på 242 000 Nm. NORD er den eneste produsenten som produserer modulbaserte industrigir i denne størrelsen i en hel UNICASE-blokk. Dette sikrer en kompakt design av de tretrinns SK 15407 - vinkelgirene , til tross for den imponerende størrelsen.

Mer informasjon