Nyheter –

Girenheter med ekstruder-flenser – sikre, pålitelige og allsidige

NORD DRIVESYSTEMS utvider sin modulbaserte serie med industrigir for høy belastning til å inkludere ekstruder-flenser. Flenser og aksler kan skreddersys for enkel tilpasning til nesten alle vanlige monteringsdimensjoner.

extruder flange

Bargteheide , 2017-12-28

NORD leverer flere ekstruder-flenser til industrigir i størrelse 5–11 med nominelt dreiemoment fra 15 kNm til 80 kNm. De store aksiallagrene gir sikker absorbsjon av prosesskreftene, noe som bidrar til lang levetid. Ekstruder-flensene bidrar til at anleggskonstruktører og bransjer som jobber med plast kan gjøre drevene sine ekstra sikre, pålitelige og allsidige. NORD Groups serier med industrigir gir et stort antall alternativer for drivaksler og drevne aksler, monteringsposisjoner, pakninger og termisk overvåking.

Mer informasjon