Nyheter –

NORD vinner Vanderlande Supplier Award

Den 12. september ble NORD DRIVESYSTEMS tildelt Vanderlande Supplier Award 2017.

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

Bargteheide , 2017-10-11

NORD DRIVESYSTEMS fikk prisen for utmerket drift og en ansvarlig forsyningskjede, god innovasjon og selskapets sterke konkurransedyktighet. Jan-Christoph Block, NORDs sjef for regionsadministrasjon, tok i mot prisen på Vanderlande Supplier Day 2017.

Vanderlande Industries er en av verdens fremste hovedentreprenører for prosessautomatisering, og er den globale markedslederen for verdiorientert automatisering av logistikkprosesser ved flyplasser og innen pakkedistribusjon. Som ekspert på skreddersydd drivteknologi, har NORD DRIVESYSTEMS samarbeidet tett med Vanderlande i mange år. Jan-Christoph Block anser prisen som en viktig anerkjennelse: «Vi har levert drivteknologi til Vanderlande i mange år, og vi er stolte over å ha bidratt til mange store, vellykkede prosjekter. Prisen motiverer oss til å styrke det eksisterende forretningsforholdet, slik at vi sammen kan takle nye utfordringer innen intralogistikk.>>

Om NORD

NORD DRIVESYSTEMS har over 3600 ansatte, og har utviklet, produsert og solgt drivteknologi i over 50 år. Selskapet er blant verdens fremste leverandører av komplette drivsystemer. I tillegg til standarddrev, leverer NORD applikasjonsspesifikke konsepter og løsninger til spesielle behov, for eksempel energibesparende drev eller eksplosjonsbeskyttede systemer. I regnskapsåret 2016, solgte selskapet for 560 millioner euro. NORD har nå datterselskaper og salgspartnere i 89 land over hele verden. Det omfattende salgs- og servicenettverket garanterer optimal tilgjengelighet, korte leveringstider og kundeorientert service. NORD produserer et svært mangfoldig utvalg av drev med dreiemomenter fra 10 til over 250 Nm, elektriske motorer i effektområdet 0,12–1000 kW og frekvensomformere med kraftelektronikk på opptil 160 kW. Vi har omformere til både tradisjonell montering i koblingsskap og desentraliserte, fullt integrerte drivenheter.