Nyheter –

Drivløsninger til drikkevareproduksjondrinktec 2017: Vellykket debut på bransjemesse

Verdens største bransjemesse innen drikkevarer og flytende matvarer, drinktec, ble avholdt i perioden 11.–15. september 2017, og messen satte ny besøksrekord. NORD DRIVESYSTEMS deltok for første gang på messen, som arrangeres i München, og viste frem drivløsninger som tåler høytrykksspyling og spesifikke løsninger for drikkevareproduksjon.

drinktec trade fair 2017

Bargteheide , 2017-10-11

Høydepunktet på messen var NORDs overflatebehandling nsd tupH – en spesialprosess som gjør overflaten ekstremt robust. Produkter som er behandlet med nsd tupH er enkle å rengjøre og er bestandige mot syrer, alkalier og korrosjon. Girmotorer som er produsert i aluminium og behandlet med nsd tupH har overflateegenskaper som ligner produkter i rustfritt stål, men de er lettere, mer lønnsomme og kvitter seg med varme på en mer effektiv måte.

Det var også fokus på energieffektive løsninger og konsepter for å redusere kostnader. De nye, energieffektive IE3-motorene med glatt overflate var også blant produktene som ble presentert. De er nå tilgjengelige med effekter på 120, 180 og 250 W, og opptil størrelse 71. De velkjente IE4-synkronmotorene, i standardversjoner eller versjoner med glatt overflate, viste imponerende energibesparing ved drift av transportbånd, spesielt med delbelastning. Den populære NORDBLOC.1-serien ble også utvidet; med det nye totrinns vinkelgiret for utgående dreiemoment på opptil 50 Nm, er høyytelses vinkelgir (samt snekkegir) nå tilgjengelige for lave belastningsområder. NORD DRIVESYSTEMS’ program på messen inneholdt også løsninger for reduksjon av antall versjoner og den totale eierkostnaden. NORD konkluderer med at drinktec 2017 ble en positiv opplevelse, og var fornøyde med å ha knyttet nye forbindelser og den store interessen de besøkende fra bransjen hadde for alt selskapet presenterte. Kort sagt: En vellykket debut på drinktec.

Mer informasjon

https://www.nord.com/cms/de/product_catalogue/corrosion_protection/nsd_tuph/cp_nsd_tuph.jsp