Nyheter –

Drev fra NORD med overflatebehandlingen nsd tupH

Robuste og driftssikre – selv under ekstremt tøffe forhold Ved dette behandlingssenteret, baserer den nederlandske blåskjellbedriften Krijn Verwijs seg på korrosjonsbestandige drivløsninger fra NORD.

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide , 2018-04-03

Hundrevis av 1,5 kW-girmotorer holder transportbåndene i gang ved Krijn Verwijs’ skalldyranlegg. Den saltholdige luften ga svært kort levetid på konvensjonelle drev. Splitter nye girmotorer i støpejern viste de første tegnene på rust etter noen få uker, og de varte bare to år før de måtte skiftes ut. Selv beskyttende belegg og lakk av høy kvalitet var ikke nok til å forsinke korrosjonen i dette aggressive miljøet. Rustfritt stål var heller ikke noe godt alternativ, fordi drevene blir svært varme og krever lang tid til avkjøling før de kan rengjøres.

Løsningen: NORDs aluminiumsdrev med overflatebehandlingen nsd tupH. nsd tupH-behandlingen benytter ingen materialer, så det er ingenting som kan flakne av. I stedet, skaper overflatebehandlingen et basisskikt som er permanent bundet til underlaget. Aluminiumshusene gjennomgår en elektrolytisk prosess som gir dem en korrosjonsbestandighet som ligner rustfritt stål. Den ripesikre overflaten er også seks ganger hardere enn den ubehandlede aluminiumslegeringen, og tusen ganger hardere enn lakk.

Innkjøpskostnadene for aluminiumssystemer med nsd tupH-overflate er kanskje høyere enn for konvensjonelle drev i støpejern, men dette kompenseres med en mye lengre levetid. I tillegg elimineres kostnadene for reservemotorer og det betydelige monteringsarbeidet som følger med. Bram de Visser, servicesjef hos Krijn Verwijs: «Med den nye NORD-løsningen, trenger vi ikke lenger bekymre oss for drivsystemene. Vi forventer at drevene som er behandlet med nsd tupH varer fem ganger lenger enn de gamle girmotorene.»

nsd tupH-behandlingen tilgjengelig for alle NORDs aluminiumsprodukter.

OVERSIKT: Fordelene med nsd tupH

  • Korrosjonsbestandig
  • Syre- og alkaliebestandig
  • Rengjøringsvennlig
  • Lignende varighet som rustfritt stål
  • Ingen avflakning
  • Lettere enn rustfritt stål
  • Kostnadseffektivt alternativ til rustfritt stål
  • Kvitter seg med varme på en mer effektiv måte enn rustfritt stål