Nyheter –

Drivløsninger til pakkesentre – effektiv behandling og rask utsending

Pålitelige, robuste, nettverksbaserte og intelligente – NORD leverer individuelt konfigurerbare og Industry 4.0-klare drivløsninger til pakkesentre.

bcs_customer

Bargteheide , 2018-02-12

Pakkesentre stiller store krav til drivteknologien. For å unngå feil og nedetid, må drevene være så driftssikre som mulig. På grunn av det store antallet drivenheter som trengs, er det også viktig med høy ytelse. Dette reduserer driftskostnadene. Enkel installasjon, drift og vedlikehold, samt Industry 4.0-kapabilitet, er også viktige faktorer.

NORDs vinkelgir og snekkegir garanterer rask og driftssikker transport av pakker. Selv under kontinuerlig belastning, gir girenhetenes solide og slitasjefrie tannhjulsutveksling lite vedlikehold og lang levetid. I tillegg, gjør motorer med høy overbelastningskapasitet det mulig å klare seg med kun et lite antall versjoner, til tross for at transportørsystemet består av mange drivenheter. Omformerne leveres som plug-in-versjoner og kan raskt og enkelt skiftes ut ved behov for vedlikehold.

De desentraliserte frekvensomformerne er nettverksbaserte og kommuniserer med hverandre via forskjellige grensesnitt. Den integrerte PLC-en kan konfigureres fritt, og utfører autonomt lokale kontrolloppgaver. Hvis det for eksempel oppstår en pakkekø på en lasterampe, kan hastigheten på transportbåndet reduseres. Dermed kan man redusere nedetiden. Dette tillater også kontinuerlig overvåking av drevene.

Intelligente drivløsninger fra NORD sikrer effektiv behandling og rask utsending over hele verden. For eksempel, leverte NORD over 1100 desentraliserte drev til pakkesenteret hos det franske leveringsselskapet Chronopost. Med en maksimal kapasitet på 30 000 pakker per time, er distribusjonssenteret rett sør for Paris et av Europas mest effektive. NORD leverte også 1000 motorer og drev til Australias raskeste pakkesorteringssystem i Melbourne, med en kapasitet på 35 000 pakker i timen.

OVERSIKT: NORD drivløsninger til pakkesentre

  • Unngå nedetid med frekvensomformerens intelligente PLC
  • Redusert antall versjoner
  • Motorer med høy ytelse
  • Lang levetid
  • Lite vedlikehold
  • Plug-and-play – forbindelsesplugger for enkel installasjon og vedlikehold
  • Forhåndsprogrammerte frekvensomformere for rask idriftsetting