Nyheter –

NORDAC LINK – intelligente drev til logistikk

Under den sjette utgaven av de årlige Technical Press Days i Hamburg, presenterte NORD DRIVESYSTEMS sin LogiDrive-drivløsning – som består av en høyeffektiv NORD-girmotor og et NORDAC LINK-feltdistribusjonssystem – for bransjemediene.

Technical-Press-Days-nordac-link

Bargteheide , 2018-01-03

Drivsystemet er optimert for applikasjoner innen transportør- og håndteringsteknologi. Ved hjelp av det modulbaserte LogiDrive-systemet, er det mulig å designe en egnet drivløsning til alle vanlige intralogistikkoppgaver – med utgangspunkt i kun tre størrelser.

Den nye NORDAC LINK-serien med desentralisert drivelektronikk er det optimale svaret på utviklingen innen kontrollarkitektur – fra automatiseringspyramiden til et intelligent automatiseringsnettverk. Med en PLC integrert i NORD-frekvensomformeren, kan applikasjonsspesifikke funksjoner effektivt programmeres og parameteriseres på samme måte som andre frekvensomformerfunksjoner. Intelligente drev er en viktig del av automatiseringsnettverket. De loggfører kontinuerlig drev- og applikasjonsdata og evaluerer alle tilgjengelige data fra sensorer og aktuatorer. De innsamlede dataene blir så behandlet og evaluert lokalt av den integrerte PLC-en. Det intelligente drevet overfører alle relevante data til kontrollnivået og andre komponenter i nettverket. På dette grunnlaget, kan det intelligente drevet operere uavhengig av kontrollsystemet på høyere nivå, slik at det selv kan starte kontroll av sekvenser og bevegelser og respondere riktig hver gang. Under Technical Press Days 2017, som fant sted på Hotel Hafen Hamburg, fikk journalistene fra automatikkbransjen se at NORD DRIVESYSTEMS med stor suksess har levert NORDAC LINK-serien til mange forskjellige prosjekter, f.eks. til bagasjesorteringssystemer, automatiserte lagre og pakkedistribusjonssentre.