Nyheter –

NORD DRIVESYSTEMS på ANUGA FOODTEC 2018

nsd tupH: Korrosjonsbestandig overflatebehandling for aluminiumsdrivenheter – fra 20. til 23. mars, vil NORD DRIVESYSTEMS vise frem sine aluminiumsdrivenheter til næringsmiddelindustrien på ANUGA FOODTEC.

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Bargteheide , 2018-03-19

Drivenhetene er ekstremt robuste og holdbare, takket være en spesiell overflatebehandling, nemlig NORDs overflatebeskyttelse nsd tupH. nsd tupH fra NORD er en ekstremt effektiv korrosjonsbeskyttelse for aluminiumsdrivenheter i krevende miljøer. Prosessen fungerer ved at materialet herdes under overflaten. Overflatebehandlingen skaper et beskyttende lag som er permanent bundet til underlagsmaterialet. Behandlingen er basert på en elektrolytisk prosess, og gir aluminium korrosjonsbestandige egenskaper som ligner egenskapene til rustfritt stål. Den ripebestandige overflaten er over sju ganger hardere enn ubehandlet aluminiumlegering. Drevene tåler enkelt rengjøring med høytrykksspyler og kontakt med aggressive stoffer.

Aluminiumsdrev i østersoppdrett

NORDs nsd tupH-moduler brukes, blant annet, i mange transportørsystemer som brukes i østersoppdrett. Sammenlignet med girmotorer i støpejern, som på grunn av korrosjonen i det saltholdige miljøet kun har en levetid på ett eller to år, er aluminiumsdrivenhetene fra Nord-Tyskland – som vanligvis overlever 10-årssyklusene til transportbåndene de driver – en holdbar og kostnadseffektiv løsning. Brukerne sparer derfor tid og kostnader til vedlikehold og reparasjon av systemene sine.

Et kostnadseffektivt alternativ med mange varianter

Drivenhetene med nsd tupH er et robust, holdbart og kostnadseffektivt alternativ til girmotorer i lakkert støpejern eller rustfritt stål. nsd tupH-behandlingen er tilgjengelig for alle aluminiumsprodukter fra NORD, til forskjell fra drev i rustfritt stål, som kun tilbys i et lite antall versjoner fra andre produsenter. Alle DIN- og standardkomponenter til aluminiumsdrivenheter med nsd tupH, inkludert drivakslene, er laget i rustfritt stål. De vifteløse, glatte motorene forhindrer spredning av bakterier, og er også svært stillegående. De er tilgjengelige som synkron- og asynkronmotorer og oppfyller ytelsesklassene IE2, IE3 (asynkronmotorer) og IE4 (synkronmotorer).

I tillegg til robuste og korrosjonsbestandige girmotorer til næringsmiddelindustrien, vil NORD DRIVESYSTEMS selvfølgelig også presentere andre produkter fra sitt omfattende utvalg drev og drivelektronikk på ANUGA FOODTEC 2018 i Köln.

NORDs stand finner du i hall 10.1, stand B061.