Nyheter –

Tilbakeblikk på LogiMAT 2018

På LogiMAT 2018 i Stuttgart i midten av mars, presenterte NORD kraftige og kostnadsoptimerte drivløsninger til intralogistikk og transportørteknologi.

Bargteheide , 2018-03-19

Tilbakeblikk på LogiMAT 2018

LogiMAT 2018 hadde mottoet «Digital – Networked – Innovative», og NORD fulgte opp med å presentere intelligent, fleksibel og effektiv drivteknologi for intralogistikk. Blant høydepunktene på NORDs stand, var det nye feltdistribusjonssystemet i NORDAC LINK-serien , som er spesialutviklet for transportørteknologi. Dette er en drivkontroll for fleksibel installasjon i nærheten av motoren, og det er tilgjengelig som frekvensomformer (opptil 7,5 kW) eller startmotor (opptil 3 kW) og muliggjør rask idriftsetting, enkel betjening og enkelt vedlikehold. NORD presenterte også sitt standardiserte LogiDrive-girmotorsystem – som består av en IE4-synkronmotor og NORDAC LINK-feltdistribusjon samt konsepter for energi- og kostnadsoptimering (inkludert TCO, reduksjon i antall versjoner og IE4-synkronmotorer) – for et svært kvalifisert, internasjonalt publikum.

«Intralogistikk har stilt stadig større krav de siste årene. Dette var også tydelig på LogiMAT i Stuttgart. Vi hadde gleden av å ta imot mange besøkende og kunder på standen vår, og hadde mange interessante diskusjoner. LogiMAT 2018 var en stor suksess for oss», sier NORDs administrerende direktør, Dr. Omar Sadi.