Nyheter –

Drivløsninger til flyplasser – der det aldri står stille

Tilpassede løsninger, driftssikker teknologi og verdensomspennende service – NORD DRIVESYSTEMS leverer den optimale drivløsningen til alle flyplassapplikasjoner Effektivt, driftssikkert og velutprøvd.

Airport_bagged

Bargteheide , 2018-04-10

Driftssikkerhet er den fremste prioriteten for operatørene av bagasjehåndteringssystemer. Feil på en eneste systemkomponent kan føre til kø, noe som betyr uakseptable forsinkelser. NORD DRIVESYSTEMS har omfattende kunnskap om kravene som stilles på flyplasser, og leverer drivløsninger til et stort antall forskjellige bagasjehåndteringsapplikasjoner .

Alle systemkomponenter fra NORD er presist tilpasset hverandre og sikrer stabil og uavbrutt drift. Girenhetene er utrolig robuste, svært stillegående og har ekstra lang levetid. Enhetene er også service- og vedlikeholdsvennlige, noe som bidrar til å redusere nedetiden og øke ytelsen til hele systemet.

Driftssikkerheten og kostnadseffektiviteten til elektronisk styrte NORD-transportørdrev er godt dokumentert ved flyplasser over hele verden. Systemene kombinerer stor fleksibilitet og trinnvis funksjonalitet med et brukervennlig betjeningssystem. Drevene fra NORD gir ekstra høye transportørhastigheter, noe som stadig oftere kreves på grunn av strenge sikkerhetstiltak. De mekatroniske NORD-drivsystemene er basert på totrinns vinkelgirmotorer med lav vekt og høy ytelse. I kombinasjon med vegg- eller motormonterte frekvensomformere, danner de effektive drivsystemer. NORD leverer også alle nødvendige kabelkoblinger og grensesnitt til et stort utvalg bussystemer, i tillegg til den aktuelle programvaren.

NORDs modulbaserte produktsortiment muliggjør komplette drivløsninger fra en og samme leverandør, og reduserer antallet nødvendige versjoner. Dette betyr at kunden kan holde driftskostnadene for systemet på et lavt nivå. Med LogiDrive, leverer NORD standardiserte drivløsninger med høy ytelse som er spesialutviklet for horisontale og skråstilte transportører. LogiDrive-løsningene består av et totrinns vinkelgir, en svært energibesparende IE4-synkronmotor og NORDAC LINK-feltdistribusjon – et perfekt sammensatt drivsystem for intralogistikk og flyplassapplikasjoner. IE4-synkronmotorene kommer virkelig til sin rett med tanke på besparelser i delbelastnings- og delhastighetsområdene, som er ekstra vanlige innen flyplassteknologi.

NORD støtter kundene sine i alle faser av prosjektet – fra design og idriftsetting til service og vedlikehold – og leverer optimal kvalitet som oppfyller internasjonale standarder. Tusenvis av NORD-drivenheter er allerede i drift over hele verden. Drivspesialisten fra Bargteheide har levert utstyr til flyplasser i blant annet Manchester, Liverpool, Birmingham og Hamburg, i tillegg til Ottawa, Johannesburg og Taipei.

NORD DRIVESYSTEMS er anerkjent i flyplassindustrien av velkjente, internasjonale konsulenter og operatører som German Airport Technology & Equipment (GATE) , American Association of Airport Executives (AAAE) og International Association of Baggage System Companies (IABSC).

OVERSIKT: NORDs drivløsninger til flyplasser

  • Systemløsninger som er spesialtilpasset behovene på flyplasser
  • Unngå nedetid med intelligente kontrollsystemer
  • Rask idriftsetting
  • Plug-and-play-systemer
  • Service- og vedlikeholdsvennlig
  • Lavere totalkostnader gjennom produktenes levetid
  • Standardisering
  • Energibesparelser
  • Prosjektstøtte
  • NORDs modulsystem gir komplette drivløsninger fra én leverandør
  • Globalt NORD-nettverk