Nyheter –

Drivteknologi med høy ytelse til intralogistikk

NORD DRIVESYSTEMS tilbyr nå standardiserte drivløsninger med høy ytelse som er spesialutviklet for horisontale og skråstilte transportører. LogiDrive-systemene er vedlikeholdsvennlige og muliggjør en reduksjon i antallet versjoner i intralogistikk, uten mye arbeid.

Bargteheide, 2018-08-31

LogiDrive-enhetene består av IE4-synkronmotorer med nominelle effekter på opptil 5,5 kW. Drevene kombineres med totrinns vinkelgir, og er derfor ideelt egnet til bruk i horisontal transportørteknologi. IE4-synkronmotoren utvikler besparingspotensialet sitt i delbelastnings- og delhastighetsområdene, som er vanlige i applikasjoner innen intralogistikk, flyplassteknologi og næringsmiddelindustri. På grunn av disse egenskapene, er drivsystemene spesielt egnet for reduksjon i antall versjoner, noe som fører til en betydelig reduksjon i den totale eierkostnaden (TCO).

LogiDrive-systemer til intralogistikk styres med desentraliserte frekvensomformere , som installeres i nærheten av motoren og derfor er lett tilgjengelige. Omformerne er utstyrt med en nøkkelbryter som isolerer drivenheten fra systemkontrolleren, og en retningsbryter for lokalt installasjonsmodus for å utføre vedlikeholdsarbeid. Alle vanlige grensesnitt for feltbusser og industrielt Ethernet er integrert i disse drivenhetene. Hovedbryteren er også plassert i huset.

LogiDrive-enhetene fra NORD er utstyrt med sikkerhetsfunksjonene STO og SS1 i henhold til DIN EN 61800-5-2 og DIN EN 60204-1, og har høy overbelastningskapasitet. Systemet for transportørteknologi har en modulbasert struktur. Dette betyr at alle drivteknologikomponentene kan vedlikeholdes individuelt, noe som reduserer kostnadene til service og vedlikehold i intralogistikk. LogiDrive-drivteknologien er like godt egnet til både horisontale, skråstilte og vertikale transportører.