Nyheter –

Drev til palletransportørteknologi – driftssikker teknologi med robust design

Palletransportørteknologi krever først og fremst kostnadseffektive drivløsninger med høy overbelastningskapasitet. NORD DRIVESYSTEMS leverer optimalt tilpasset, individuelt konfigurerbar og fleksibel drivteknologi som gir et lavere antall versjoner og reduserer kostnadene til et minimum, spesielt for transport av paller med og uten karmer med rulle- eller kjedetransportører.

pallet_conveyor_technology

Bargteheide , 2019-01-08

NORD har utviklet en effektiv drivkombinasjon for enkle palletransportørapplikasjoner som består av en asynkronmotor og en NORDAC BASE-frekvensomformer. Denne drivløsningen er spesiallaget for kravene innen palletransportørteknologi og gir en driftssikker løsning med robust design. Den kan kombineres med alle NORDs girmotorer og fleksibelt utvides i henhold til kravene eller kundens spesifikasjoner. Standardiseringen fører til en reduksjon i antall versjoner. Dette gir en betydelig reduksjon i antall reservedeler, forenkler vedlikeholdet og reduserer den totale eierkostnaden (TCO).

Våre trefase-asynkronmotorer har effekter på opptil 1,5 kW og har høy overbelastningskapasitet, høy kvalitet og lang levetid. Frekvensomformerne installeres nær motoren og er utstyrt med en integrert PLC. Den fritt programmerbare PLC-en behandler dataene fra sensorer og aktuatorer, gir diagnostikkalternativer og kommuniserer med kontrolleren på høyere nivå. En forhåndsinstallert programvare for kontroll, parameterisering og diagnostikk er konfigurert for de spesifikke kravene innen palletransportørteknologi.

Drivenhetene kan integreres med alle vanlige bussystemer. AS- eller I/O-grensesnittet er spesielt godt egnet som en enkel og kostnadsorientert løsning for kommunikasjon i palletransportørteknologi. Andre bussystemer kan enkelt benyttes dersom det stilles mer avanserte krav.

Driftssikker, fleksibel, robust og service- og vedlikeholdsvennlig – NORDs kombinasjon av en asynkronmotor og NORDAC BASE har gitt en applikasjonsorientert drivløsning til palletransportørteknologi.