Nyheter –

Ressursbesparende drivkonsepter: NORD DRIVESYSTEMS på IFAT 2018

Fra 14. til 18. mai 2018, vil NORD DRIVESYSTEMS presentere intelligente og effektive drivløsninger på IFAT, verdens ledende messe for håndtering av vann, avløpsvann, avfall og råmaterialer.

Bargteheide , 2018-05-07

Besøkende på messen i München kan besøke stand 314 i hall A1 for å se nærmere på nettverksbaserte, autonome og skalerbare drev fra den nordtyske produsenten. De desentraliserte drivsystemene danner master/slave-grupper som kommuniserer intelligent med hverandre. Dette gir mulighet til overvåking og kontroll av hele seksjoner av systemet. Hvis, for eksempel, en blokkering oppstår, vil denne bli oppdaget og enten fjernet automatisk eller rapportert til det sentrale kontrollsystemet, slik at et nettverkstilkoblet erstatningsdrev kan startes.

I tillegg, vil NORD vise en oversikt over kommende løsninger for tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. Disse er basert på en PLC som er integrert i frekvensomformeren. Driv- og applikasjonsdata kan registreres, og alle tilgjengelige sensor- og aktuatordata kan evalueres og behandles.

Messen fokuserer på bærekraftig miljøteknologi, og NORD vil derfor også vise frem sine svært energieffektive IE4-synkronmotorer, intelligente frekvensomformere med det nye NORDBLOC.1 -tannhjulsgiret og industrigirserien MAXXDRIVE som har blitt utvidet med nye størrelser. NORD tilbyr dessuten også et omfattende, modulbasert servicekonsept .

Besøk ekspertforelesningene med NORD, med emner som «Effektiv og intelligent drivteknologi for fremtidssikre pumpeapplikasjoner», på Pumps Meeting Point i hall B1.

Tidspunkter:

  • Tirsdag 15. mai 2018 kl. 14.00
  • Onsdag 16. mai 2018 kl. 12.00
  • Torsdag 17. mai 2018 kl. 13.00