Nyheter –

Drivløsninger for hygienisk produksjon – overflatebehandlingen nsd tupH

Fra 22. til 24. mai 2018, skal NORD DRIVESYSTEMS presentere sin effektive, korrosjonsbestandige overflatebehandling for aluminiumsdrev på SPS IPC Drives Italia i Parma.

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Bargteheide , 2018-07-04

Aluminiumsdrev som er behandlet med nsd tupH, har en korrosjonsbestandighet som ligner rustfritt stål, men er mye billigere og har mye lavere vekt. I motsetning til lakk og belegg, vil dette beskyttende laget ikke flakne av. Behandlingen blir ikke påført overflaten, men danner en permanent forbindelse med materialet. På grunn av de glatte overflatene, kan drevene rengjøres på en svært rask og enkel måte. De tar ikke skade av rengjøring med høytrykksspyler og aggressive rengjøringsmidler (syrer eller alkalier). nsd tupH er et robust og holdbart alternativ til rustfritt stål i alle miljøer med ekstreme forhold, korroderende stoffer og tøffe klimaer.

I motsetning til rustfritt stål, der brukerne som regel må velge blant noen få modeller, er de nsd tupH-beskyttede aluminiumsversjonene av NORDs girenheter tilgjengelige i et bredt utvalg av testede og termisk sikre produkter.

Fordeler med nsd tupH:

  • Korrosjonsbestandig og forhindrer kontaktkorrosjon
  • Overflater som er enkle å rengjøre
  • Motstandsdyktig mot syrer og alkalier (hele pH-skalaen)
  • Ingen blemmedannelse, selv ved skader
  • Ingen avflakning
  • Kostnadseffektivt alternativ til rustfritt stål
  • Lettere enn rustfritt stål

Du finner NORD på SPS IPC Drives Italia 2018, på stand F045 i hall 3.