Nyheter –
Drivløsninger for rengjøring av fasadeheiser – sikkert og trygt, uansett høyde
Girmotorer og frekvensomformere med presis posisjonering løfter og roterer kapselen som vedlikeholds- og rengjøringspersonalet bruker til å nå alle kriker og kroker på fasaden til skyskraperen «New York by Gehry».

Bargteheide , 2018-06-25
I samarbeid med NORD DRIVESYSTEMS utviklet det spanske selskapet Góndolas in Design S.L. en skreddersydd løsning for rengjøring av fasaden på skyskraperen «New York by Gehry». Fasadeheissystemet består av en teleskoparm, et spesielt styringssystem som er tilpasset fasaden, og en teleskopkapsel som gir tilgang til overflatene på bygningen. NORDs drivteknologi heiser og roterer kapselen, balanserer den og driver teleskopenheten. Bevegelsene styres av tannhjulsgir og vinkelgir. I tillegg har systemet tre SK 500E frekvensomformere som styrer start og stopp av heisen, de forskjellige roteringshastighetene og bevegelsen av motvekten, via akselerasjons- og retardasjonsramper. NORDs drivteknologi gir girmotorene 24 % høyere kapasitet for radial belastning sammenlignet med konkurrentenes produkter, og frekvensomformerne 25 % høyere overbelastningstoleranse sammenlignet med produktene fra de fleste andre produsenter.