Nyheter –

Nytt produkt: Ettrinns NORDBLOC.1 tannhjulsgir

NORD DRIVESYSTEMS har utvidet den populære NORDBLOC.1-serien med en ettrinns girenhet til applikasjoner med høye hastigheter og dreiemoment. Det nye NORDBLOC.1-tannhjulsgiret gir optimal ytelse, høy torsjonsstivhet, lite støy og lang levetid. I tillegg oppfyller girenhetene de strengeste hygienekravene, takket være den rengjøringsvennlige designen. De innovative girenhetene har ingen skjøter eller lokk. Dette øker produktets stabilitet, samtidig som det gir en glattere overflate der hverken væske eller faste stoffer kan samle seg.

NORD Gear Oy

Bargteheide , 2018-06-19

Det FEM-optimerte UNICASE-huset sikrer maksimal styrke og stivhet. I tillegg til økt stivhet, gir den internt forsterkede designen en svært stillegående girenhet. Alle lagre og pakningsseter er plassert inne i huset, noe som eliminerer behovet for skjøter som kan svekke huset eller føre til oljelekkasjer. Hull og monteringsflater er produsert i ett trinn, noe som gir ekstremt presise toleranser. Dette gir igjen presis posisjonering av girtenner, lagre og pakninger, samt lengre levetid for alle komponenter. Huset er laget i sterk, korrosjonsbestandig aluminium og er derfor ekstra lett og robust. Overflatebehandlingen nsd tupH kan velges for ekstra beskyttelse. Det glatte, rengjøringsvennlige huset gjør NORDBLOC.1-girenheten spesielt godt egnet for brukere i hygienekritiske bransjer, som for eksempel næringsmiddel- eller legemiddelindustrien.

Girenhetene er sjenerøst dimensjonert og tåler stor radial og aksial belastning. En spesiell fordel med de store lagrene er en større diameter på de interne akslene, noe som øker lagerstyrken. Tannhjulene er laget i sementert stål og gir toleranse for korttids overbelastning.

De nye NORDBOLOC.1-produktene er tilgjengelige i fem størrelser, med motorkraft fra 0,12 til 7,5 kW for utgående dreiemoment på opptil 280 Nm. Alle variantene er tilgjengelige i flensmonterte (B5 eller B14) og fot-/flensmonterte versjoner. Muligheter til IEC- og NEMA-motormontering, samt et stort utvalg utstyrsvarianter for aksler, lagre og smøring, kan enkelt implementeres.

Robust, stillegående, kompakt og med høy ytelse – med det ettrinns NORDBLOC.1-tannhjulsgiret har NORD laget en pålitelig, robust og kostnadseffektiv drivløsning til pumper, blandemaskiner og vifter samt til applikasjoner innen transportørteknologi.