Nyheter –

Modulbaserte ATEX-drev – beskyttelse mot gass og støv

Som ATEX-sertifisert produsent har NORD DRIVESYSTEMS mange års erfaring med eksplosjonsbeskyttet drivteknologi. Eksplosjonsbeskyttede drev fra NORD brukes i nesten alle industrisektorer.

Bargteheide, 2019-07-19

NORD DRIVESYSTEMS har siden 2003 levert ATEX-drivløsninger som overholder standardene, blant annet støv- og gasseksplosjonsbeskyttede motorer , girenheter og elektronisk drivteknologi for sone 1, 2, 21 og 22. Drivspesialisten leverer individuelle løsninger på grunnlag av kundens behov, med versjoner og utstyr fra et modulbasert system.

De presist konfigurerte drivsystemene er i samsvar med EU-direktiv 2014/34/EU og IECEx, og gir optimal fleksibilitet. Motorene kan designes for omformerdrift, hvis dette er ønskelig. Det er monteringsmuligheter for IEC- eller NEMA-motorer, og det er også mulighet for direkte montering av motoren på girenheten. Forskjellig ekstrautstyr kan integreres avhengig av eksplosjonsbeskyttelsessonen, f.eks. ekstern vifte, baksperre og brems. NORD leverer systemer for omgivelsestemperaturer opptil +60 °C samt kombinert eksplosjonsbeskyttelse mot støv og gass ved behov. Alle eksplosjonsbeskyttede drivløsninger er tilgjengelige over hele verden med dokumentasjon på over 20 språk.