Nyheter –

Glatte motorer fra NORD Ideelle for næringsmiddelindustrien

NORD DRIVESYSTEMS produserer selv ventilerte og uventilerte motorer med glatte overflater til miljøer med strenge hygienekrav. De rengjøringsvennlige aluminiumshusene gjør at motorene enkelt kan rengjøres med høytrykksspyler.

Smooth Surface Motors

Bargteheide , 2019-07-01

NORDs motorer med glatt overflate er tilgjengelige i størrelsene 71, 80, 90 og 100. De er basert på NORDs modulbaserte konstruksjonssystem, og gir derfor maksimal fleksibilitet og allsidighet. Motorene har beskyttelsesklasse IP69K eller IP66 og er kompatible med alle typer girenheter. I tillegg bruker de energibesparende trefasemotorer som gir høy ytelse med lave driftskostnader.

Motorene med glatt overflate kan også leveres med overflatebehandlingen nsd tupH , som er en spesiell prosess som gjør aluminiumsoverflaten korrosjonsbestandig og ekstra hard, med lignende egenskaper som rustfritt stål. I motsetning til med lakk eller belegg, er det ingenting som kan flakne av eller løsne.