Nyheter –

NORD på messen Tire Technology 2019

NORD DRIVESYSTEMS' omfattende produktsortiment inneholder også innovative, bransjespesifikke drivverksløsninger til dekkindustrien: På messen Tire Technology 2019 vil fokus inkludere LogiDrive-systemer, spesielle ekstruderflenser og PROFIsafe-grensesnittmodulen NORD SK TU4-PNS.

Bargteheide , 2019-03-05

"5.–7. mars 2019 ble Europas største dekkteknologimesse arrangert i Hannover. NORD deltok på denne messen. NORD presenterte blant annet en service- og vedlikeholdsvennlig plug-and-play-teknologi med svært høye nivåer med effektivitet og pålitelighet. De modulære LogiDrive-systemene | PDF (703 KB) består av en energibesparende IE4-synkronmotor med nominelle effekter på opptil 5,5 kW, et to-trinns vinkelgir og en NORDAC LINK frekvensomformer som er installert nær motoren.

Ekstruderflensene kan absorbere kreftene involvert i prosessen på en sikker måte. For MAXXDRIVETM industrigir i størrelsene 5–11 med nominelle dreiemomenter fra 15 kNm opptil 80 kNm inkluderer NORD-serien ekstruderflenser som tåler ekstremt høye aksialkrafter.

""Sikkerhet først"" er spesielt viktig for drift av anlegg og maskineri. Derfor, som et supplement til frekvensomformerne sine, tilbyr NORD PROFIsafe-modulen NORD SK TU4-PNS med integrert STO og SS1 som sikkerhetsfunksjoner kan implementeres med.

Du finner NORD DRIVESYSTEMS på Tire Technology 2019 i Hall 21 stand 8094."