Nyheter –

Elektrisitet fra sollys: NORD-drivenheter muliggjør CO2-nøytral generering av elektrisitet i Spania

Solkraftverk gir et viktig bidrag til beskyttelse av klimaet. I Gemasolar-anlegget nær Fuentes de Andalucia i Sør-Spania sørger robuste drivenheter fra NORD DRIVESYSTEMS innstillingen av de gigantiske speilene som samler solenergi.

Bargteheide , 2019-03-25

Dimensjonene på solvarmeanlegget er gigantiske: På et areal på 185 hektar er 2650 såkalte heliostater gruppert rundt et tårn. Speilene på 120 m2 har som oppgave å reflektere solstrålene på en absorbator som er installert på toppen av tårnet. Dette overfører varme til smeltet salt som sirkulerer gjennom tårnet. Ved foten av tårnet er det en varmeveksler der det oppvarmede smeltede saltet genererer damp. Denne dampen driver en turbin som genererer 110 GWh elektrisitet per år – nok til å forsyne 30 000 boliger. Med dette reduseres CO2-utslippet med ca. 40 000 tonn per år.

For å drive de store og tunge speilene har kraftverksoperatøren Torresol valgt NORD DRIVESYSTEMS' robuste og kraftige NORDBLOC.1 girmotorer som har en svært høy lastkapasitet. Girenhetene er utstyrt med spesielt store lagre som kan håndtere høyere laterale og aksiale krefter enn konvensjonelle girmotorer.

Hver av de roterende og skrånende heliostatene beveges av to NORDBLOC.1 motorer i størrelse 5. Hvert 20. sekund justerer stasjonene posisjonen på speilene mot solen. Dette sørger for at så mye sollys som mulig reflekteres på tårnet. Denne nøyaktige justeringen er nødvendig fordi noen av speilene er plassert nesten en kilometer fra tårnet.

Hvis det er mer varme tilgjengelig enn det som kan konverteres direkte av turbinen, blir overskuddet pumpet inn i en lagertank til bruk når solen ikke skinner.