Nyheter –
Kraftige industrigir med maksimal termisk grenseeffekt
De nye industrigirene, NORD MAXXDRIVE® XT, har blitt spesialutviklet til bruk med høy termisk grenseeffekt. De er spesielt velegnet til drift av transportbåndssystemer.

Bargteheide , 2019-06-06
NORDs ingeniører har konstruert effekt- og hastighetsområdene til industrigiret MAXXDRIVE® XT til å dekke behovet til industrier der det kreves lavhastighetsutvekslinger og høye effekter. De bruksområdeoptimerte to-trinns spiralformede vinkelgirene er ideelle til bruk med bulkmaterialer og mineraler. De utgående dreiemomentene varierer mellom 15 og 75 kNm med hastighetsutvekslinger på 6,3 til 22,4. Industrigiret MAXXDRIVE® XT er ikke bare ekstremt robust. Det fungerer også ekstremt pålitelig, selv under de mest krevende forholdene. De kan også tilpasses hvert enkelt bruksområde.
Designere kan velge mellom syv forskjellige størrelser med effekter fra 50 til 1500 kW. Som standard er alle versjonene utstyrt med et kraftig riflet UNICASE-hus og en integrert aksialvifte. En meget høy termisk grenseeffekt oppnås takket være den økte overflaten og luftstyringsdekslene. På grunn av dette er det i mange tilfeller unødvendig med ekstra ekstern kjøling.