Nyheter –
Drivverksløsninger for kontinuerlige transportbånd
En jevn driftsfunksjon, selv under de vanskeligste omgivelsesforholdene: Til transport av bulkmaterialer tilbyr NORD DRIVESYSTEMS kraftige drivverkssystemer som betegnes av maksimal pålitelighet, sikkerhet og robusthet.

Bargteheide , 2019-07-29
Til transport av bulkmaterialer trenger man transportbånd som avviker i transportretning, masseflyt, transportlengde og konstruksjon. NORDs pålitelige og robuste drivverk er svaret: De sikrer en avbruddsfri materialflyt og kan styres individuelt for å sikre en presis og dynamisk tilførsel av bulkmaterialer.
Beltetransportbånd brukes til kontinuerlig transport av bulkmaterialer innen gruvedrift, maskinteknikk eller innen resirkulering av plast og papir. Transportbåndet av gummi eller plast omdirigeres via minst to tromler, der vanligvis en av tromlene blir drevet og beveger beltet med friksjonskraft. For store beltetransportbånd med høy kapasitet er MAXXDRIVE industrigir med lang levetid og lite vedlikehold, to-trinns spiralformede girenheter, som supplerer MAXXDRIVE-serien, spesielt godt egnet. De kan kombineres med en fotmontert, høyeffektiv IE3-motor på et svingbart fundament eller en ramme og som er koblet til motoren via en hydraulisk kobling.
Den praktiske vedlikeholdspakken fra NORD – en kombinasjon av beskyttelsestiltak og overvåkingssystemer – sikrer at investeringen fungerer selv under tøffe omgivelsesforhold som kontinuerlig drift, støv og værpåvirkning.