Nyheter –

Så effektiv som mulig: Nye NORD IE5+ motor

Den nye synkronmotoren IE5+ fra NORD setter nye standarder for effektivitet, kompakte krefter og økonomi. Leveringsklar fra 2. kvartal i 2020.

Bargteheide , 2019-10-21

Høyest driftseffektivitet: Sammenlignet med dagens IE4-serie, reduserer den nye motorgenerasjonen fra NORD tap betydelig og oppnår en effektivitet som ligger betydelig over effektivitetsklasse IE5. Den uventilerte motoren med glatt overflate oppnår den høye effektiviteten over et bredt dreiemomentområde, noe som gjør den optimalt egnet til bruk i delbelastningsområdet. Takket være den hygieniske designen er den enkel å rengjøre. Den har også høy korrosjonsbestandighet og er ideell til bruk i hygienefølsomme områder.

Med det brede frekvensområdet, overbelastningskapasiteten og kompakte kraften er den kompakte IE5+ motoren ideell til å redusere versjoner. Reduksjonen av benyttede drivverksversjoner fører til betydelige fordeler for brukeren, f.eks. minimerte administrasjonsutgifter og slankere produksjons-, logistikk-, lagrings- og serviceprosesser. Kombinert med den høye effektiviteten kan TCO reduseres betraktelig.

Den nye IE5+ motoren kan kombineres med NORD-gir og drivverkselektronikk som et modulært system og vil kunne leveres fra 2. kvartal 2020. Den vil først bli lansert i en størrelse med effektområder fra 0,25 til 1,1 kW med et kontinuerlig dreiemoment fra 1,6 til 4,8 Nm. Flere størrelser og effektområder vil bli lagt til etter hvert.

Oversikt:

  • Siste generasjons synkronmotor med permanent magnet (PMSM)
  • Effektområde fra 0,25 til 1,1 kW i én enkelt størrelse
  • IEC B14 flensmontering, IEC B5 flensmontering, NEMA C-frontflensmontering, direkte montering på alle NORD-gir
  • Kontinuerlig dreiemoment på 1,6 til 4,8 Nm i én enkelt størrelse
  • Turtallsområde fra 0 til 2100 o/min
  • Valgfritt med nsd tupH overflatebehandling og IP69K beskyttelsesklasse
  • Pulsgiver integrert i motoren som standard; valgfri integrert mekanisk brems