Nyheter –

Til nye høyder - Industrielle girenheter fra NORD gjør en viktig jobb i forbindelse med vannmagasinprosjekt.

Den sveitsiske energileverandøren Axpo er nær ved å fullføre det store, krevende byggeprosjektet "Linthal 2015". Sveits' største vannkraftsatsing vil øke den totale produksjonen for de eksisterende Linth-Limmern-kraftverkene fra 480 MW til 1480 MW.

Linthal_industrial_gear_unit

Bargteheide , 2014-10-06

En ny pumpestasjon under bakkenivå ble bygget for å pumpe vann fra Limmernboden-magasinet på 1860 moh. til Muttsee-sjøen som ligger ca. 600 m høyere. Høydeforskjellen vil bli brukt til å produsere vannkraft på bestilling. Den viktigste delen av prosjektet – det underjordiske senteret for den nye kraftstasjonen – var en svært krevende prosess. Med en ekstrem helling på 45 grader og en høydeforskjell på ca. 180 m, benyttet teamet et transportørsystem som flyttet 500 tonn med utgravd masse hver eneste time, døgnet rundt. En annen transportør tok med massen opp til grusanlegget, der den ble lagret og bearbeidet til videre bruk. I en periode på tre år ble disse transportørene drevet av NORDs industrielle girenheter og transporterte ca. en million tonn masse.

Etter at jobben var fullført, ble NORDs girenheter demontert av entreprenøren Marti Technik AG og venter nå på sitt neste oppdrag. "Vi skiftet olje én gang, i henhold til instruksjonsboken, men det var det eneste vedlikeholdet vi gjorde i løpet av de tre årene", sier Ernst Kuster, sjef for vedlikehold av transportørene i Marti Technik. "Girenhetene fra NORD fungerte fantastisk godt." De industrielle girenhetene var ideelle til bruk i dette enorme byggeprosjektet på grunn av det velutprøvde UNICASE-designet, som har en helstøpt konstruksjon som passer med alle lagerseter. UNICASE-hus produseres med toppmoderne CNC-maskiner i én prosess. Konseptet gir høy presisjon, stivhet og styrke, uten skjøter mellom utgangssiden og girkassen som utsettes for radialkraft og dreiemoment. I tillegg gir overlappende lagre mer kompakte girkasser og større rullelagre som gir lang levetid.