Nyheter –

Robuste drev med lang levetid til metallindustrien NORD DRIVESYSTEMS på bransjemessen METEC 2015

NORD DRIVESYSTEMS leverer drivteknologi til krevende bruksområder i stål- og metallindustrien. Girenheter, motorer og drivelektronikk er skreddersydde og leveres med elektriske, mekaniske og termiske egenskaper som passer perfekt til bruksområdet. Kompakte, tettkapslede og uventilerte (TENV/IC410) rullebanemotorer er tilgjengelige med radielle eller aksielle flenser.

sk_82_f_ring_300

Bargteheide , 2015-04-21

Ved hjelp av flere årtier med erfaring i industrien, lager NORD spesialtilpassede viklinger for robuste dreiemomentegenskaper med høyt kippmoment. Rullebanemotorene har lang levetid og tåler store belastninger som for eksempel toveis drift med hyppig skifte av driftsretning. Støt- og vibrasjonsabsorberende støpejernshus og forsterkede lagre og aksler gir høy mekanisk robusthet og lang levetid. NORD kan også levere tettkapslede motorer med intern eller ekstern vifte (TEFC/IC411 eller TEFV/IC416) og et stort antall andre alternativer fra sitt modulbaserte system.

I tillegg til flere stålverk i India og USA har NORD nylig gjennomført flere store prosjekter innen metallindustrien, som for eksempel levering av drivsystemet til et profilstålverk i Bahrain – det største av sitt slag i Midtøsten – der rullebanene alene drives av over 600 drev fra NORD.

NORD DRIVESYSTEMS på

den niende internasjonale METEC-messen for metallurgi

Düsseldorf, Tyskland

16.–20. juni 2015

Hall 4, stand C10