Nyheter –

Splitter nye hjerner til NORD drivregulatorer. Integrert grunnleggende PLC-kapasitet på grunn av raskere prosessor og oppgraderinger av firmware

Med integrert PLC har frekvensomformerne fra NORD DRIVESYSTEMS, kombinert med girmotorer, blitt en ferdigutviklet, intelligent systemløsning.

brand_new_drive_controllers

Bargteheide , 2015-05-05

Alle distribuerte SK 180E- og SK 200E-regulatorer og frekvensomformerne SK 520E og høyere kommer nå med en integrert PLC. PLC-en muliggjør enkel programmering av drivrelaterte funksjoner i henhold til IEC 61131-3 i "Structured Text" og "Instruction List" ved hjelp av det gratis programmerings- og parameteriseringsverktøyet NORD CON. De intelligente omformerne kan dermed håndtere avanserte oppgaver som selvstendig prosessovervåkning eller dynamisk drift uten en ekstern regulator. Dette åpner for svært prisgunstige løsninger. I tillegg kan disse nye omformerne styre et større utvalg motorer; støtte for IE4 synkrone motorer er for øyeblikket i testfasen. I tillegg til den utmerkede anvendeligheten, inkludert posisjonskontroll, gir de distribuerte SK 200E-enhetene også utmerket overbelastningstoleranse. De er også tilgjengelige til et større effektområde enn det som er vanlig i denne produktklassen – opptil 22 kW. De kompakte frekvensomformerne i SK 500E-serien vil være tilgjengelige opptil størrelse 11, med 160 kW nominell ytelse, senere i år.