Nyheter –

Nye totrinns vinkelgir med utgående dreiemoment på opptil 50 Nm

NORD DRIVESYSTEMS utvider sin nyeste serie med smale totrinns vinkelgir med en ny, mindre enhet for utgående dreiemoment på opptil 50 Nm. Disse høyeffektive vinkelgirene er nå altså en del av sortimentet med snekkegir som allerede er tilgjengelige for bruk under lav belastning.

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Tampere , 2016-03-22

Takket være NORDs overlegne kvalitetsstandarder, er girenhetene svært solide og tåler stor belastning på drivakselen. Korttids-overbelastningstoleransen er på 275 %, noe som gir motorvernet tid til å koble inn. Mekanisk blokkering forårsaker vanligvis ingen skade, og drevet kan starte opp igjen umiddelbart uten avbrudd i driften. De nye enhetene er tilgjengelige for utvekslingsforhold fra 3,58 til 61,88. Enhetene representerer en ny størrelse i den eksisterende serien som nå omfatter seks størrelser med utgående dreiemoment på opptil 660 Nm. NORD leverer totrinns vinkelgir med hulaksel eller fast aksel, enkel eller dobbel aksel, for montering på fot eller flens, og i åpen eller lukket versjon. Alle versjonene har svært stor effekttetthet, noe som gir robust driftssikkerhet og enkel håndtering. Girkassene støtter toveis drift som standard. NORD produserer brukertilpassede motorer, drivelektronikk, tilbehør, pakninger og smøremidler til alle typer industri. Ett av alternativene er for eksempel å behandle huset med den svært effektive korrosjonsbeskyttende behandlingen nsd tupH.