Nyheter –

AC-vektordrev ULC-sertifisert for det kanadiske markedet

NORD DRIVESYSTEMS' AC-vektordrev på opptil 90 kW har blitt sertifisert av Underwriters Laboratories of Canada. I tillegg til den eksisterende UL-sertifiseringen for USA, tillater dette mer effektiv drivkonfigurasjon på det nordamerikanske markedet, siden det ikke lenger er behov for det ekstra filteret som tidligere var påkrevd for bruk i Canada.

Umrichter_ULC-zertifiziert

Waunakee, WI , 2016-05-27

Dette gir flere fordeler for brukerne: lavere kostnader, raskere kobling, mindre plassbehov og enklere konfigurasjon. NORD tilbyr et allsidig utvalg drivelektronikk for alle applikasjoner og bransjer, med en serie skapmonterte AC-vektordrev for motorytelser på opptil 160 kW og to desentraliserte omformerlinjer for feltinstallasjon med modeller på opptil 22 kW. De intelligente kontrollerne gir integrert PLC, skalerbar funksjonalitet og fleksible alternativer for grensesnittet.