Tilstandsovervåking

for prediktivt vedlikehold

For TILSTANDSOVERVÅKING registreres drivverks- og statusdata periodisk eller kontinuerlig for å optimere driftssikkerheten og -effektiviteten på maskiner og anlegg. TILSTANDSOVERVÅKING kan gi viktig informasjon for PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD. Målet er å vedlikeholde maskiner og anlegg proaktivt, redusere driftstiden og øke effektiviteten på hele anlegget.

Fordeler for våre kunder:

  • Registrering og unngåelse av ikke-tillatte driftstilstander på et tidlig stadium
  • Statusorientert vedlikehold erstatter tidsbasert vedlikehold
  • Planleggbart maskineri og nedetid for anlegg basert på ekte drivverks- og prosessdata
  • Reduksjon av service- og materialkostnader
  • Lengre levetid for komponenter og maskin
  • Økning i systemtilgjengelighet
  • Unngåelse av ikke-planlagte nedetider
  • Planleggbar og kostnadsoptimert reparasjon

  • lokalt dashbord

  •  - - -

    anleggsoversikt

Det intelligente drivverket med tilstandsovervåking for prediktivt vedlikehold

INDUSTRIAL INTERNET of THINGS (IIoT) fokuserer på bruk av Internett i industrielle prosesser og prosedyrer. IIoT har som mål å øke driftseffektiviteten, redusere kostnadene og fremskynde prosesser. Sensorer og sensordata som spiller en sentral rolle gir grunnlag for TILSTANDSOVERVÅKING og PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD.

  • Tilstandsovervåkingsløsninger for prediktive vedlikeholdssystemer integrert i frekvensomformeren
  • Systemet er forberedt for IIoT/Industry 4.0!
  • Tilgjengelig for desentraliserte løsninger og styreskapløsninger

Sensorer

  • Virtuelle sensorer – PLS kan beregne informasjon som optimal tid for oljeskift
  • Grensesnitt for digitale/analoge sensorer

Kommunikasjonsgrensesnitt

Terskelverdier eller generell statusinformasjon kan kommuniseres eksternt (via normale Industrial Ethernet-dialekter)

Integrert PLS

  • Lokal forbehandling av data med integrert PLS
  • Forbehandling av terskelverdier

Informasjon fra tilstandsovervåking kan overføres til prediktivt vedlikehold.

Drivverksbasert tilnærming

  • Sensorløs fastsetting av optimal tid for oljeskift basert på virtuell oljetemperatur
  • Forbehandling av drivverksdata i integrert PLS
  • Tilbyr dataene til kunden via alle vanlige grensesnitt

  • Girenhetsparametere og spesifikke driftsparametere gjør det mulig å beregne tiden for oljeskift nøyaktig.
  • NORD-løsningen er basert på at oljetemperaturen er en nøkkelfaktor for oljealdring i gir.
  • En maskinvaretemperaturføler er ikke nødvendig fordi virtuelle sensorer beregner den gjeldende oljetemperaturen kontinuerlig med hjelp av drivverksspesifikke parametere.
  • Den eksisterende frekvensomformeren fra NORD brukes som en evalueringsenhet: Algoritmen kjører i intern PLS.

  • Integrert PLS tilgjengelig for alle NORD frekvensomformere og motorstartere
  • Kjører drivverksrelaterte funksjoner
  • Integrerer drivverksrelaterte aktuatorer og sensorer
  • Parametertilgang
  • Tilgang til data fra Industrial Ethernet eller feltbuss
  • Implementering av applikasjonsspesifikke funksjoner

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

NORDAC PRO

Omformere til styreskapDen neste generasjonen omformere til styreskap. Kompakt størrelse, innovativt og ekstremt fleksibelt kommunikasjons- og grensesnittkonsept, funksjonell utvidelse med valgfrie moduler. - Effektområde opptil 160 kW - Installasjon i styreskap - IP20

NORDAC LINK

Desentralisert frekvensomformerFeltdistributør for fleksibel, desentralisert installasjon. Fleksibel konfigurasjon, funksjoner og bruksområde. Rask igangkjøring gjennom høy plug-in-mulighet, systemvedlikehold gjennom integrert vedlikeholdsbryter og lokalt manuelt kontrollanlegg. - Effektområde opptil 7,5kW - Feltinstallasjon - IP55/IP66

NORDAC FLEX

Desentralisert frekvensomformer Desentralisert drivenhet med allsidige installasjonsalternativer. Enkel igangkjøring og vedlikehold gjennom omfattende plug-in-mulighet og enkel parameteroverføring via EEPROM. - Effektområde opptil 22kW - Vegg- eller motormontering - IP55/IP66

NORDAC BASE

Desentralisert frekvensomformerDen økonomiske desentraliserte versjonen for enkle drivverksapplikasjoner. Lave installasjonskostnader samt robust konstruksjon som gir enkel installasjon utenfor styreskapet. - Effektområde opptil 2,2kW - Vegg- eller motormontering - IP55/IP66/IP69K

NORDCON APP

Dashbordbasert visualisering for drivverksovervåking og feildiagnose parameterisering med hjelpefunksjon og rask tilgang til parametere Oscilloskopfunksjon

mer informasjon

NORDCON-programvare

Brukervennlig parameterisering og programmering av flere drivverker, PLS-editor iht. IEC 61131-3 som støtter Structured Text (ST), Instruksjonsliste (IL) og PLCopen Motion Control-bibliotek

Last ned NORDCON