Produktnyheter

Produktnyheter om mekaniske og elektriske drivverksløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS

NYHET: Effektområde opptil 22 kW: NORDAC PRO SK 500P universalomformer

NORDAC PRO SK 500P-seriens frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS er basert på den nyeste teknologien og er perfekte til alle drivverksapplikasjoner. Effektutvidelsen opp til 22°kW for dette nye NORD-flaggskipet lanseres snart.

Mer informasjon her

Gir og motor i ett: NORD DuoDrive

DuoDrive er en patentert innovasjon fra NORD som fullt ut integrerer den effektive IE5+ motoren sammen med ett-trinns spiralformet gir i ett hus og dermed optimerer systemeffektiviteten. Kompakt installasjonsplass, høy effekttetthet og svært lave støyutslipp er bare noen av fordelene.

Mer informasjon her

Den nye desentraliserte omformeren NORDAC ON.

NORDAC ON ble spesialutviklet for å oppfylle de spesielle kravene til horisontal transportteknologi, samt samspillet med den nye IE5+ synkronmotoren (NORDAC ON), og er kjennetegnet av et integrert Ethernet-grensesnitt, full pluggmulighet og meget kompakt konstruksjon. En økonomisk plug-and-play-løsning til IIoT-miljøer.

Mer informasjon her

IE5+, den nye generasjonen synkronmotorer fra NORD

Den nye generasjonen med NORD IE5+ synkronmotorer produseres i egen regi til bruk i intralogistikk og i matvare- og drikkevareindustrien. Våre motorer har en kompakt og hygienisk konstruksjon på svært liten plass og sikrer dermed høy korrosjonsbestandighet og enkel rengjøring.

Mer informasjon her

Andre produktnyheter:

Teknisk innovasjon i mikse- og agitasjonsprosesser

MAXXDRIVE® industrigir er ideelt egnet til bruk i store miksere. Med SAFOMI-adapteren presenterer NORD en teknisk innovasjon på dette bruksområdet: en flens med en integrert oljeekspansjonstank som øker driftssikkerheten og krever færre slitedeler.

Mer informasjon her ...

Nye navn for overflatebehandling

NORD tilbyr et bredt sortiment av lakkering og overflatebehandling for gi maksimal beskyttelse av din applikasjons behov.

Disse overflatebehandlinger har nå nye benevnelser – de tekniske egenskaper er uforandret.

Mer informasjon her ...

MAXXDRIVE® XT – Den nye generasjonen industrigir

De nye to-trinns vinkelgirene er spesialutviklet til bruksområder som krever lave hastighetsutvekslinger kombinert med store krefter. Som standard er serien utstyrt med et kraftig rillet UNICASE-hus og en integrert aksialvifte.

  • Momentområde: 15 000–75 000 Nm
  • Effektområde: 1,5–1500 kW
  • 7 størrelser
  • Optimert husgeometri som gir maksimal termiske grenseverdier med aksialvifte
  • Lav driftsstøy

Mer informasjon her ...

Service via NORDCON APP

NORDCON APP er en mobil igangkjørings- og serviceløsning for alle NORD-drivverk som har følgende fordeler:

  • Dashbordbasert visualisering for drivverksovervåking og feildiagnose
  • Parameterisering med hjelpefunksjon og rask tilgang til parametere
  • Individuelt konfigurerbar oscilloskopfunksjon for drivverksanalyse
  • Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjon for enkel håndtering av drivverksparametere

Mer informasjon her ...