SK 500E – NORDAC PRO – frekvensomformer

Stort antall bruksområder

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • Performance: 0.33 - 125 hp
  • Protection class: IP20
Voltage: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
Control terminals: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
Encoder interfaces: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
Sizes: 11

Features

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Operation of synchronous and asynchronous motors
  • Functions can be extended with plug-in control or communication modules

  • POSICON - integrated positioning mode and synchronisation
  • An external brake rectifier can be controlled with NORDAC PRO via a digital output or multi-function relay
  • High precision regulation with current vector control
  • PLC functionality for functions close to the drive unit, for example status monitoring of the drive unit for pre-processing of process data
  • Energy-saving function in the partial load range
  • Control and parameterisation tools and simple parameter structure
  • Integrated line filter for compliance with EMC regulations
  • Control and closed loop regulation
  • STO and SS1 – integrated functional safety
  • Hoist and lifting gear functionality
  • Suitable for open or closed loop operation
  • through 4-quadrant operation

  • Intralogistics
  • General material handling
  • Process industry
  • Packaging industry
  • General mechanical engineering

  • Field bus protocols
  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • Ethernet-based bus systems
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

NORD CON

NORD CON

Direct Access

NORD CON

NORD CON

Feltbussfiler

EPLAN

EPLAN

NORD S7-standardmoduler

NORD S7-standardmoduler

Fasadeheiser fra GinD

Presis manøvrering

Góndolas in Design, S.L., utvikler og produserer skreddersydde vedlikeholds- og renholdssystemer for fasader. De innovative fasadeheissystemene har vært løsningen på mange spesielle utfordringer. Drivteknologien fra NORD er ansvarlig for heising, rotering og presis posisjonering av fasadeheissystemet, som brukes til rengjøring av bygningsfasader. Her brukes SK 500E frekvensomformere til mange forskjellige oppgaver.Góndolas in Design, S.L., utvikler og produserer skreddersydde vedlikeholds- og renholdssystemer for fasader. De innovative fasadeheissystemene har vært løsningen på mange spesielle utfordringer. Drivteknologien fra NORD er ansvarlig for heising, rotering og presis posisjonering av fasadeheissystemet, som brukes til rengjøring av bygningsfasader. Her brukes SK 500E frekvensomformere til mange forskjellige oppgaver.

Sceneteknologi ved Theater Duisburg

Jevn posisjonering

Theater Duisburg er en scene for opera, ballett, skuespill og konserter, og nå har de installert nytt elektrisk utstyr til drift av scenemaskineriet. Aksekontrollerne styrer den elektriske motoren ved Theater Duisburg. Hver av de over hundre koblingsskapene er utstyrt med en SK 535E frekvensomformer som leveres med integrert bremsestyring, bremsechopper og filter, i tillegg til sensorfri strømvektorkontroll.

Matproduksjon hos Treif

Intelligente skjæremaskiner

Treif Maschinenbau GmbH er en av verdens ledende produsenter av utstyr og systemer for skjæring av matvarer. Skjæremaskinene brukes til forskjellige typer mat, og benytter en SK 500E frekvensomformer med fritt programmerbare funksjoner i nærheten av motoren, i henhold til IEC 61131.

Heiser fra STROS

Tilpassede drivløsninger til byggeheiser

STROS er en tsjekkisk produsent av byggeheiser som leverer produkter til kunder over hele verden. NORD-drivenhetene som brukes i byggeheisene fra STROS består av tre vinkelgirmotorer med ekstern bremsemotstand, utstyrt med en NORDAC PRO SK 500E skapmontert frekvensomformer med løftefunksjonalitet som er ansvarlig for myk oppstart og bremsing samt stor posisjoneringspresisjon.