UNIVERSAL SI snekkegir
Modulbasert og fleksibelt
- Performance: 0.16 - 5.0 hp
- Torque range: 186 - 4683 lb-in
Sizes: | 5 |
---|---|
Mounting position: | UNIVERSAL |
Ratio: | 5.00:1- 3 000.00:1 |
Funksjoner
UNIVERSAL SI-snekkegir gir høy effekttetthet og er ekstremt kompakte. De kjennetegnes av den stillegående momentoverføringen. Takket være den enkle og effektive strukturen bruker disse enhetene betydelig mindre plass enn andre typer girenheter.
- Girenheter med hulaksel eller fast aksel
- Push-on-, flens- og fotmonterte versjoner
- Vinkelgir
- Høy overbelastningskapasitet
- Applikasjonsspesifikke versjoner
- Jevnt- og stillegående
- Versjoner med aluminiumshus for lav vekt
- Valgfritt 10:1 tannhjulssteg på inngang og dobbelt snekkegir
- Modulbasert, fleksibel og allsidig applikasjon
- nsd tupH-versjoner er tilgjengelige
- Applikasjonsspesifikke versjoner
- Store utgående lagre for høy belastningskapasitet
- Intralogistikk
- Materialhåndtering
- Aktuatordrev
Direct Access
Matproduksjon hos Treif
Intelligente skjæremaskiner
Treif Maschinenbau GmbH er en av verdens ledende produsenter av utstyr og systemer for skjæring av matvarer. Skjæremaskinene brukes til forskjellige typer mat, og benytter en SK 500E frekvensomformer med fritt programmerbare funksjoner i nærheten av motoren, i henhold til IEC 61131.