NORDBLOC. 1 tannhjulsgir

Innovativ og pålitelig

  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • Performance: 0.16 - 50 hp
  • Torque range: 248 - 29,200 lb-in
Sizes: 13
Mounting position: M1 - M6
Ratio: 1.07 – 456.77 : 1

Funksjoner

NORDBLOC.1-tannhjulsgiret, med sin glatte overflate, er en innovativ drivløsning for alle applikasjoner der hygiene er avgjørende. De innovative og patenterte girenhetene har ingen installasjonsåpninger. Dette øker produktets stabilitet, samtidig som det gir en glattere overflate der hverken størknet væske eller faste stoffer kan samle seg.

  • Girenheter med fast aksel
  • Fot- eller flensmontert
  • Rette tannhjulsgir

  • Høy ytelse med lave driftskostnader
  • Versjoner med aluminiumshus for lav vekt
  • Robust hus i grått støpejern
  • Innovativ design
  • Høy kapasitet for aksial og radial belastning gir god driftssikkerhet
  • Stillegående
  • Stort hastighetsområde
  • nsd tupH-versjoner er tilgjengelige
  • Applikasjonsspesifikke versjoner
  • Høye dreiemomenter på drivverk

  • Pumper
  • Vifter
  • Intralogistikk
  • Emballeringsteknologi
  • Røreverk

  • SK 071.1
  • SK 171.1
  • SK 371.1
  • SK 571.1
  • SK 771.1
  • SK 871.1
  • SK 971.1
  • SK 1071.1

Direct Access