MAXXDRIVE tannhjulsgir

Industrigir

  • Performance: 2.0 – 5360 hp
  • Torque range: 132.000 - 2.200.000 lb-in
  • Sterk, presisjonsprodusert hel blokk
  • Modulbasert og fleksibel design for optimal tilpasning til din applikasjon
  • Lite støy
Sizes: 11
Mounting position: M1 - M6
Ratio: 5.6: 1 - 30 000 : 1

Funksjoner

Tannhjulsgirversjonen av MAXXDRIVE-industrigiret er produsert i henhold til det anerkjente UNICASE-prinsippet og er tilgjengelig i alle størrelser. Med denne designen, kan drev til blandemaskiner ofte implementeres uten ekstra lagre.

Større rullelagre og senteravstander øker belastningskapasiteten og levetiden på de individuelle komponentene. Effektive kjølesystemer reduserer temperaturen og forlenger smøremidlenes levetid.

Vi tilbyr kort planleggings- og leveringstid. Dette er mulig på grunn av våre eksperters omfattende kunnskap om de spesifikke kravene i alle applikasjoner, i tillegg til svært gode lagerbeholdninger av komponenter.

  • Forskjellige drivaksellagre for optimal tilpasning til applikasjonen
  • Mange forskjellige utgangsflenser
  • Forskjellige metoder for tilkobling og montering av motoren
  • Effektiv avkjøling med luft eller vann
  • Levering av installasjonsklare, komplette systemer med kobling, bremser, overvåkning etc. er mulig

  • Optimal tetning beskytter mot smøremiddellekkasjer
  • Lite støy
  • Høy dreiemomentkapasitet
  • Økt smøremiddellevetid reduserer vedlikeholdskostnadene
  • Symmetrisk design
  • Standard B14-flens på utgangssiden som standard
  • 6 mulige installasjonsposisjoner som egner seg til et stort utvalg applikasjoner
  • Muligheter for speilvendt og skråstilt installasjon
  • Samme størrelse på hus og installasjonsdimensjoner for alle utvekslingsforhold (2- og 3-trinns)
  • Inngående og utgående aksler kan tilpasses til kundens dimensjoner
  • Utmerket driftssikkerhet
  • Lang levetid
  • Høy presisjon

  • Røreverk
  • Løfteutstyr
  • Ekstrudere
  • Blandemaskiner
  • Kverner
  • Tromler
  • Knuseverk
  • Heiser
  • Og mye mer

Direct Access