Tannhjulsenheter

Høye dreiemoment og god driftssikkerhet

NORDs MAXXDRIVE-tannhjulsgir gir høy ytelse hver eneste dag i applikasjoner med høy belastning, som f.eks. røreverk, blandemaskiner, tromler og knuseverk.

MAXXDRIVE tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- og 3-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet ditt
  • Lav kjørestøy

MAXXDRIVE® XD sylindriske tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 1,250 HP
  • Momentområde: 132,800 - 991,300 lbf-in
  • Hus med økt akselavstand
  • 3- og 4-trinns
  • Ideelt egnet til løfteutstyr
  • Hus optimert til nedadrettede radielle laster
  • Inspeksjonslokk

NORD tannhjulsgir

Tannhjulsgirene våre brukes når det er behov for høyt dreiemoment. Dette var for eksempel tilfellet i en marokkansk fosfatgruve: Her skulle fosfatmalm med en vekt på flere hundre tonn transporteres for videre behandling via et to kilometer langt transportbånd.

Kunden bestemte seg for å bruke MAXXDRIVE-tannhjulsgir fra NORD til å drive transportbåndet, fordi de gir utgående dreiemoment på opptil 282 000 Nm og effekt på opptil 6000 kW. Takket være det anerkjente UNICASE-huset, har girenhetene også høy kapasitet for aksial og radial belastning. Tannhjulsgirene kan derfor enkelt motstå de tøffe forholdene på transportbåndet.

Hva er fordelene med MAXXDRIVE-tannhjulsgirene?

  • Ytelse
    MAXXDRIVE-industrigir med tannhjulsgir er på grunn av det høye dreiemomentet ideelt egnet til applikasjoner med høy belastning.
  • Levetid
    Store rullelagre og den presise plasseringen av aksler og tannhjul sikrer girenhetenes lange levetid.
  • Fleksibilitet
    Tannhjulsgirene kan kombineres med alle elektriske motorer fra NORD.
  • Enkel installasjon
    Brukerne har mange alternativer for installasjon av utgangsflenser (B14-flens som standard).

Våre tannhjuls-industrigir – maksimal fleksibilitet
Hvis du kjøper et tannhjulsgir fra NORD, vil du enkelt kunne tilpasse det til applikasjonen din. Det er egentlig slik at girenhetene tilpasser seg til applikasjonen selv.

Vi tilbyr flere forskjellige aksel- og flensalternativer for å gjøre installasjonen av produktene våre så fleksibel som mulig. Integrering av girenheten i systemet ditt forenkles av seks monteringsoverflater, som dekker forskjellige installasjonsposisjoner.

Tannhjulsgirene fra NORD har høy ytelse og er svært fleksible, noe som gjør dem ideelt egnet til bruk i mange forskjellige applikasjoner, f.eks. røreverk, løfteutstyr, ekstrudere, blandemaskiner, kverner, tromler og knuseverk.

Les mer om fordelene med industrigir fra NORD.
Mer informasjon