NORD UNIVERSAL Motor

UNIVERSAL-motorer

  • Performance:
  • Verdensomspennende sertifiseringer
  • Effektivitetsklasse IE3

Funksjoner

Den nye og energieffektive UNIVERSAL-motoren fra NORD DRIVESYSTEMS utvider motorporteføljen for de viktigste verdensmarkedene som Europa, USA, Canada, Kina og Russland. Den har CE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC-, ISI- og UA-sertifiseringer, og kan leveres med et effektområde fra 0,12 til 45 kW. Som standard er UNIVERSAL-motoren utstyrt med en temperatursensor (TF).

Motoren kan leveres i IEC størrelse 63 til 225, og i følgende versjoner:

  • Konvensjonell motor (B3)
  • Flensmotor (B5 eller B14)
  • NEMA C-flens
  • Konvensjonell NEMA-motor

Flere tilgjengelige alternativer:

  • Motorpluggtilkobling (MS)
  • Enkle eller doble beskyttelsesdeksler
  • Mekanisk brems (BRE+)
  • Ekstern vifte (F)
  • Beskyttelsesklasse IP66

Direct Access