Glatte synkronmotorer

Synkronmotorer

  • smooth-motors-new
  • Performance: 1.0 – 3.0 hp
  • Globale godkjenninger
  • Ytelsesklasse IE4

Funksjoner

NORDs glatte motorer er produsert på eget anlegg og er tilgjengelige i forskjellige størrelser. Takket være den rengjøringsvennlige designen, kan de brukes i hygienekritiske miljøer. Denne drivløsningen er også tilgjengelig i nsd tupH-versjon. Vi leverer også motorene som synkronmotorer med permanent magnet og med glatte, rengjøringsvennlige hus. Bruk av våre høyytelses synkronmotorer med permanent magnet gir lave driftskostnader. I tillegg kan drivløsningen enkelt og fleksibelt kombineres, på grunn av kompatibiliteten med NORDs modulsystem.

Forenklet applikasjonskontroll er mulig, takket være den nesten konstante motorhastigheten. De følgende alternativene (valg) er tilgjengelige:

  • Brems (BRE+), støyredusert brems (NRB1/2), ekstern vifte (F)
  • Motorvern: temperatursensor (TF), temperaturmonitor (TW), antikondens-varmeelement (SH)
  • Motorkobling: koblingsplugger (MS)
  • nsd tupH-versjoner er tilgjengelige