NORD UNIVERSAL motor
UNIVERSAL-motorer
Den nye og energieffektive UNIVERSAL-motoren fra NORD DRIVESYSTEMS utvider motorporteføljen på viktige globale markeder som Europa, USA, Canada og Kina. Den har CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- og UA-sertifiseringer og kan leveres i effektområdet 0,12–45 kW. Dessuten er UNIVERSAL-motoren som standard utstyrt med temperatursensor (TF).
I IEC-størrelse 63 til 225 leveres motoren i følgende versjoner:
- Fotmotor (B3)
- Flensmotor (B5 eller B14)
- NEMA C-flens
- NEMA fotmotor
Andre tilgjengelige alternativer er:
- Motorpluggforbindelse (MS)
- Enkle eller doble beskyttelsestak
- Mekanisk brems (BRE)
- Ekstern vifte (F)
- Beskyttelsesklasse IP66