Tohastighetsmotorer

Asynkronmotorer

  • Energiesparmotor_2
  • Energiesparmotor_4
  • Energiesparmotor_3
  • Energy saving motor Energiesparmotor
  • Performance: 0.12 – 22.8 hp
  • Globale godkjenninger
  • Globale godkjenninger

Funksjoner

NORDs tohastighetsmotorer tillater drift med to eller flere faste hastigheter. Kortslutningsmotorer med denne konstruksjonen gir et billig alternativ for bruksområder der det ikke er krav til kontinuerlig hastighetskontroll med omformere. De er tilgjengelige i de følgende versjonene: 4/2-polet, 8/2-polet og 8/4-polet.

Tohastighetsmotorer gir fordelen med at de kun trenger én enkelt vikling for å kunne kjøre i to hastigheter. NORD leverer disse med følgende alternativer (valg):

  • Brems (BRE+), dobbel brems (DBR+), ekstern vifte (F), pulsgiver (IG)
  • Motorvern: temperatursensor (TF), temperaturmonitor (TW), antikondens-varmeelement (SH)
  • Motorkobling: koblingsplugger (MS)