FREKVENSOMFORMER MED PLC-KAPASITETER

FOR SMARTERE SKJÆRING

Med en kraftig mikroprosessor og integrerte posisjoneringsfunksjoner bidrar NORDs frekvensomformer SK 540E til rask og presis skjæring av skiver og terninger av forskjellige matvarer – uten behov for en ekstra kontroller.

treif_case_study_cheese

Treif, tyskland

Kunden

Fokus på kunden

Treif_cutting_maschines

Treif Maschinenbau GmbH har base i Oberlahr i den vestre delen av Tyskland og er en av verdens ledende produsenter av skjæremaskiner og -systemer til næringsmiddelindustrien. Treifs løsninger er i bruk i over 150 land. Selskapets brede produktsortiment har løsninger som dekker behovene til svært mange brukere, fra slakterbutikker og andre småbedrifter til store cateringfirmaer og industrielle matprodusenter.

Fokus på prosjektet
Frekvensomformeren i en skjæremaskin har fri programmering av drivrelaterte funksjoner i samsvar med standarden IEC 61131. Dette gir maskinen mulighet til å skjære skiver og terninger
• på en mer fleksibel måte enn med skillebryterbaserte løsninger
• svært raskt, presist og pålitelig
• uten tilleggskostnader for en ekstra kontroller

Prosjektet

Utfordringen i prosjektet

Treif_Case_study_plc_cutting.jpg

Treif Maschinenbau GmbH har base i Oberlahr i den vestre delen av Tyskland og er en av verdens ledende produsenter av skjæremaskiner og -systemer til næringsmiddelindustrien. Treifs løsninger er i bruk i over 150 land. Selskapets brede produktsortiment har løsninger som dekker behovene til svært mange brukere, fra slakterbutikker og andre småbedrifter til store cateringfirmaer og industrielle matprodusenter.

Fokus på prosjektet
Frekvensomformeren i en skjæremaskin har fri programmering av drivrelaterte funksjoner i samsvar med standarden IEC 61131. Dette gir maskinen mulighet til å skjære skiver og terninger
• på en mer fleksibel måte enn med skillebryterbaserte løsninger
• svært raskt, presist og pålitelig
• uten tilleggskostnader for en ekstra kontroller

Løsningen

Bruksløsningen

Treif_SK540E_evolution

Den sentrale kontrollenheten i hver maskin er en intelligent SK 540E frekvensomformer med en integrert PLC som har en syklustid på 10 millisekunder. Selv om omformeren også håndterer kontrollknappene og statusvisningene som er forbundet med den, er dens viktigste oppgave å styre maskinens hydraulikksystem: Et hydraulisk stempel sørger for kontinuerlig og presis justering av trykket på matemnet i maskinen, slik at skjæreresultatet blir jevnt og godt.

Brukervennlig og trygg i drift – Den intelligente omformeren som brukes i Treifs skjæremaskiner har alle de velutprøvde basisegenskapene til SK 500E-produktfamilien, som bl.a.
• sensorløs strøm / vektorkontroll
• automatisk parameteridentifikasjon for tilkoblet motor
• sikkerhetsfunksjonen "Safe Torque Off"

Svært anvendelig – Videre er SK 540E utviklet for å kontrollere omfattende og dynamiske drivscenarioer. Spesialfunksjonene for dette inkluderer
• et nytt universelt dekodergrensesnitt
• kontroll av både asynkrone og synkrone motorer
• og ikke minst fri programmering av drivrelaterte funksjoner i henhold til standarden IEC 61131

Last ned case-studien

Case_study_download_teaser

Last ned case-studien av TREIF her last ned | PDF (558 KB)