Chronopost

TUSEN DRIVSYSTEMER FLYTTER MANGE TUSEN PAKKER

Kompakte, distribuerte drev fra NORD Drivesystems er kostnadseffektive løsninger for store anlegg som krever mange drivenheter. Takket være den fleksible produktserien kan enhetene fra NORD utføre alle standard kontrolloppgaver innen materialhåndtering, på blant annet monteringsanlegg, bagasjelinjer og bilfabrikker.

chronopost_casestudy

Chronopost

Kunden

Fokus på kunden

chronopost_customer

Med kunder over hele verden, leverer Budde Fördertechnik GmbH transportørsystemer for transport av både metervare og massegods. Selskapet utvikler, produserer, vedlikeholder og ruster opp standardkomponenter til rulle-, teleskop- og båndtransportører. I tillegg kan Budde levere skreddersydde logistikkløsninger fra en portefølje av modulbaserte, skalerbare systemer. Selskapet har tre anlegg i Tyskland med til sammen over 200 ansatte.

Fokus på prosjektet
Chronoposts logistikksenter sør for Paris er en av Europas travleste distribusjonssentraler for pakker:
• Sentralen kan behandle opptil 30 000 pakker i timen
• Omlag 60 % av Chronoposts nasjonale pakkepost i Frankrike går gjennom denne sentralen
• Buddes båndtransportører er utstyrt med omlag 1100 fullt integrerte NORD-drev

Prosjektet

Utfordringen i prosjektet

chronopost_project

Det franske postselskapet Chronopost driver en av verdens største logistikksentre for pakker i Chilly-Mazarin i nærheten av Paris. I gjennomsnitt er 450 lastebiler innom anlegget hver dag, og over 200 000 pakker må sendes til riktig lasterampe slik at de havner på riktig destinasjon. Trafikken er på sitt største i ukene før jul; i denne perioden behandler sentralen opptil 300 000 pakker på de travleste dagene.

Intrikate transportørlinjer – Distribusjonssenteret har over 100 ramper der pakkene leveres inn og sendes ut. Anlegget er bygget over to etasjer og har to helautomatiske sorteringssystemer, hvorav hvert system strekker seg over flere hundre meter. Innkommende forsendelser legges på båndtransportører. Disse registreres umiddelbart av digitale kameraer som skanner strekkoden på én av de fem synlige sidene av pakken. Hver enkelt pakke ankommer på riktig rampe for videresending i løpet av under tre minutter.

Enkel håndtering – Det omfattende båndtransportørsystemet ble utviklet og installert av Budde Fördertechnik GmbH. Ettersom systemet allerede er komplisert nok, var Budde og Chronopost på jakt etter en drivløsning som var så enkel som mulig med tanke på både installasjon, idriftsetting og vedlikehold. Det var også et behov for et system med solid driftssikkerhet for å unngå problemer og nedetid på den travle sentralen. I tillegg ønsket de, ikke minst på grunn av det store antallet drev de hadde bruk for, et system med kompakte enheter og kostnadseffektive løsninger.

Løsningen

Bruksløsningen

chronopost_application

Det franske postselskapet Chronopost driver en av verdens største logistikksentre for pakker i Chilly-Mazarin i nærheten av Paris. I gjennomsnitt er 450 lastebiler innom anlegget hver dag, og over 200 000 pakker må sendes til riktig lasterampe slik at de havner på riktig destinasjon. Trafikken er på sitt største i ukene før jul; i denne perioden behandler sentralen opptil 300 000 pakker på de travleste dagene.

Intrikate transportørlinjer – Distribusjonssenteret har over 100 ramper der pakkene leveres inn og sendes ut. Anlegget er bygget over to etasjer og har to helautomatiske sorteringssystemer, hvorav hvert system strekker seg over flere hundre meter. Innkommende forsendelser legges på båndtransportører. Disse registreres umiddelbart av digitale kameraer som skanner strekkoden på én av de fem synlige sidene av pakken. Hver enkelt pakke ankommer på riktig rampe for videresending i løpet av under tre minutter.

Enkel håndtering – Det omfattende båndtransportørsystemet ble utviklet og installert av Budde Fördertechnik GmbH. Ettersom systemet allerede er komplisert nok, var Budde og Chronopost på jakt etter en drivløsning som var så enkel som mulig med tanke på både installasjon, idriftsetting og vedlikehold. Det var også et behov for et system med solid driftssikkerhet for å unngå problemer og nedetid på den travle sentralen. I tillegg ønsket de, ikke minst på grunn av det store antallet drev de hadde bruk for, et system med kompakte enheter og kostnadseffektive løsninger.

Last ned case-studien

Case_study_download_teaser

Last ned case-studien av CHRONOPOST i PDF-format her: last ned | PDF (603 KB)